MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Bekijk hier de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van industriële robots.

Verbeter uw productieprocessen met AI-gebaseerd voorspellend robotonderhoud

MELFA Smart Plus is een artificial intelligence systeem ontworpen voor elke robot met een CR800 Controller. Het zal de onderhoudstechnici automatisch op de hoogte stellen wanneer een robotstoring dreigt en zal tot op de minuut nauwkeurige informatie verstrekken om dit te voorkomen en zelfs de reparatie of vervanging plannen.

De R86TB is een krachtige teachbox voor het uitvoeren van alle taken direct aan de robot van het besturen van de robot tot het volledig maken van programma's en parametriseren. De uitgebreide functies zorgen voor een optimaal gebruik van het robotsysteem en verkorten de insteltijden.

Zelfs als er geen computer op locatie aanwezig is kan één teachbox een reeks processen van instelling tot onderhoud uitvoeren, wat tijd en kosten bespaart.

Sinds 1980 ontwikkeld Mitsubishi Electric Automation superieure robots voor de maakindustrie. Onze geschiedenis van de robot innovatie wordt gekenmerkt door een evolutie van kleinste footprint, snelheid, nauwkeurigheid, dynamiek en intelligentie.

Wat uw branche ook is, geautomatiseerde processen kunnen uw bedrijf voor uitdagingen stellen. Mitsubishi heeft de beste en betrouwbaarste oplossingen om aan uw industriële behoeften te voldoen. Uitblinkend in een groot toepassingsgebied, kunnen Mitsubishi robots de arbeidskosten verlagen, de veiligheid verbeteren en de productiviteit verhogen.

Heeft u altijd al een industriële robot willen inzetten in uw productie?

Maak dan nu gebruik van één van onze speciale actiesets en overtuig u zelf van het gemak van 24/7 productie zonder er naar om hoeven te kijken.

Er is een ruime keuze uit maar liefst 3 verschillende SCARA robots, de nieuwste vrije arm robot en de collaboratieve Assista die maximale veiligheid en duurzaamheid biedt in toepassingen waar menselijke operators aanwezig zijn.

De nieuwe collaboratieve robot van Mitsubishi Electric MELFA Assista verandert de manier waarop we over robotica denken. De MELFA Assista Cobot is gebouwd op basis van de bewezen robottechnologie van Mitsubishi Electric en is een robot van industriële kwaliteit die maximale veiligheid en duurzaamheid biedt in toepassingen waar menselijke operators aanwezig zijn.

De cobot biedt maximale veiligheid en duurzaamheid gecombineerd met gebruiksgemak en programmering, met behoud van een zeer hoge positionele herhaalbaarheid.

De Assista voldoet aan de internationale veiligheids- en roboticanormen ISO 10218-1 en ISO/TS15066.

Mitsubishi Electric’s MELFA RV-8CRL is de nieuwste industriële robot die profiteert van de Smart Plus technologie. De kosteneffectieve, maar kwalitatief hoogstaande robot is vanaf het begin gebouwd om de onderhoudsvereisten tot een minimum te beperken.

Hij is voorzien van functies zoals een riemloos coaxiaal aandrijfmechanisme voor minder slijtage en maakt ook gebruik van de nieuwste servomotoren van Mitsubishi Electric. Deze nieuwe motoren hebben geen batterijen meer nodig wat deze robot vrijwel onderhoudsvrij maakt.

Door deze geavanceerde ontwerpkenmerken te combineren met AI-gebaseerd voorspellend onderhoud kan de beschikbaarheid aanzienlijk worden verhoogd, door zowel geplande als ongeplande stilstand te verminderen.

Robottechnologieën blijven evolueren en een van de meest veelbelovende ontwikkelingen is de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). We zien al een aantal AI functies die van invloed zijn op robotica. Bijvoorbeeld 3D vision sensing, waarbij de aanpassingstijd aanzienlijk wordt verminderd door AI. Ook wordt de nauwkeurigheid van force detection verbeterd door AI technologie te integreren met de force sensor.

Misschien wel een van de belangrijkste trends in AI met betrekking tot robotica zijn de verbeterde technologieën voor voorspellend onderhoud. Algoritmen voor machine learning bieden nog meer inzicht in de werking van de machine, niet alleen door de huidige prestaties te vergelijken met een vooraf vastgestelde basislijn, maar verder te gaan met het nemen van beslissingen over realtime gegevens en trends uit het verleden.

Er zijn tal van scenario's waarin robotica kan worden ingezet om de productiviteit en nauwkeurigheid te verhogen en mensen te verlossen van de sleur van repetitieve taken. Cobots gaan nog een stap verder doordat ze naast menselijke operators kunnen werken op een echt collaboratieve manier.

Barry Weller, Robot Product Manager bij Mitsubishi Electric, bekijkt vijf redenen waarom bedrijven zouden moeten overwegen cobots te installeren.

Welk type robot pas je toe en waar moet je beginnen?

Industriële of collaboratieve? Dat is de vraag die iedereen zich stelt. We willen allemaal het maximale uit onze productie halen, maar de scheidslijn tussen de twee opties is niet zo duidelijk als je zou denken. Alles hangt af van de omgeving waarin de machine werkt, de manier waarop de operators met de robot moeten omgaan en de belangrijkste functies.

Hoe u kunt bepalen welk type robot het best bij uw toepassing past en hoe u deze kunt integreren.

De brede reeks robotsystemen die nu beschikbaar zijn bieden voor bijna elke toepassing de juiste oplossing

Robots blijven zich sterk ontwikkelen, waardoor een divers ecosysteem van oplossingen ontstaat, die een steeds grotere verscheidenheid aan industrieën en toepassingen ondersteunen. Als gevolg daarvan kunnen toekomstgerichte fabrieken robotsystemen selecteren die voldoen aan de eisen en doelstellingen van vrijwel elke activiteit. Dankzij zijn uitgebreide reeks robots kan Mitsubishi Electric bedrijven helpen bij het bouwen van slimme en op maat gemaakte automatiseringsoplossingen die de werking van de werkvloer verbeteren.