MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Optimaal aandrijven van lopende banden, machines, kranen, pompen, ventilatoren etc. met Mitsubishi Electric frequentieregelaars of servo & motion systemen voor maximale nauwkeurigheid en dynamiek.

Frequentieregelaars

  • FR-CS80 Low cost inverter 1/3 phase 0,4 - 2,2kW
  • FR-D700 Simple & Compact 1/3 phase 0,1 - 7,5kW
  • FR-E800 Compact High Functionality 1/3 phase 0,4 - 22kW
  • FR-F800 HVAC Enhanced Next Generation Energy Saving 1/3 phase 0,4 - 1,6MW
  • FR-F846 HVAC Enhanced Next Generation Energy Saving 1/3 phase 0,4 - 110MW IP55
  • FR-A800 High Performance & High Functionality 0,4 - 1,2MW
  • FR-A800-Plus High Performance Crane, Roll2Rol en Liquid Cooled

Servo (Rotary, lineair and direct drive)

  • MR-JE Reliable Basic Performance and Advanced Ease-of-Use 0,1-3kW
  • MR-JET All-in-One World Class Servo 0,1-3kW
  • MR-J4 Man, Machine, and Environment in Perfect Harmony 0,05-220kW
  • MR-J5 Unlock performance and create new value with the total drive solution 0,05-7kW

EtherCAT-servomotoren en servoversterkers

Vanaf vandaag beschikbaar: Servo-oplossingen met EtherCAT en FSoE

Mitsubishi Electric introduceert de geavanceerde MR-J5 servo-aandrijvingen die speciaal zijn ontwikkeld voor maximale prestaties, veiligheid en eenvoudige integratie in EtherCAT-netwerken.

De MR-J5 serie maakt gebruik van de nieuwste servotechnologie met een hoge frequentierespons van 3,5 kHz, One-Touch-Tuning en uitgebreide veiligheidsfuncties (STO, SS1, SOS, SLS en meer) met ondersteuning voor FSoE en TÜV-certificering. Dit resulteert in uiterst nauwkeurige besturing, hoge dynamiek en betrouwbare veiligheid binnen één open netwerkplatform.

Dankzij compacte meerassige versterkers, energieterugwinning en voorspellend onderhoud wordt het installatie- en onderhoudsproces vereenvoudigd, terwijl de productiviteit stijgt en stilstand wordt geminimaliseerd.

Deze oplossing is ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen waar snelheid, precisie en veiligheid centraal staan, en biedt bedrijven een toekomstbestendige keuze voor servo-aandrijving en motion control.

Brain & Body concept voor maximale flexibiliteit

Het Body & Brain concept maakt het eenvoudig, snel en goedkoop om standaard FR-A/F800 serie frequentieregelaars aan te passen. Door het brein (besturingskaart) in de body (eindversterker) te installeren, kan in slechts 3 minuten een frequentieregelaar met de keus uit vier verschillende varianten worden samengesteld. De intelligentie wordt automatisch aangesloten op de eindversterker via plug & play. Dit verhoogt de flexibiliteit enorm en is bovendien direct beschikbaar.

Het Brain & Body systeem wordt gekenmerkt door zijn hoge flexibiliteit en snelle beschikbaarheid. Eén body op voorraad betekent vier varianten met seriële RS-485 of Ethernet, CC-Link IE Field Basic en Modbus TCP/IP aansluiting via Plug & Play.

Synchrone reluctantiemotoren

Vanaf vandaag beschikbaar voor IE5 met synchrone reluctante technologie

Mitsubishi Electric biedt een geavanceerde combinatie van frequentieregelaars voor synchrone reluctantiemotoren die speciaal zijn ontworpen voor maximale energie efficiëntie en prestaties.

Deze systemen maken gebruik van de nieuwste technologie om het energieverbruik te verminderen, zonder concessies te doen aan kracht of nauwkeurigheid. De frequentieregelaars optimaliseren de aansturing van de synchrone reluctantiemotoren, wat resulteert in soepele werking, uitstekende koppelregeling en minimale warmteontwikkeling.

Deze oplossing is ideaal voor toepassingen zoals pompen, ventilatoren en transportbanden in industriële omgevingen, en biedt een duurzame keuze voor bedrijven die streven naar lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk.

PM Motor EM-A Series

Onze oplossing: een nieuwe, gepatenteerde motor zonder encoder met bijpassende frequentieregelaar

De Mitsubishi Electric sensorless servo PM-motoren uit de EM-A serie combineren de voordelen van permanente magneettechnologie met de flexibiliteit van sensorloze positionering.

Deze motoren bieden hoge efficiëntie, nauwkeurige prestaties en compacte afmetingen, wat ze ideaal maakt voor diverse industriële toepassingen, zoals transportbanden, robots en machineautomatisering.

Dankzij de sensorloze technologie kunnen deze motoren worden aangestuurd met een standaard frequentieregelaar zonder gebruik van een encoder, wat de installatie eenvoudiger en kosten efficiënter maakt.

De EM-A serie staat bekend om zijn betrouwbaarheid, lage onderhoudsbehoefte en uitstekende controle, zelfs bij dynamische belasting.

Van klein tot MEGAGROOT

Voor elke applicatie de juiste keuze

Van eenvoudig tot zeer complex met vermogens van 0,1kW t/m 120MW biedt Mitsubishi Electric frequentieregelaars voor elke applicatie!

Met meer dan 30 miljoen verkochte units wereldwijd heeft Mitsubishi Electric telkens weer de lat hoger gelegd qua innovatie en betrouwbaarheid.

Wat betrouwbaarheid aangaat, hebben de frequentieregelaars van Mitsubishi Electric een uitstekende reputatie. Het resultaat van het nieuwste klanttevredenheidsonderzoek van IMS-Research heeft bevestigd dat regelaars van Mitsubishi Electric met betrekking tot productbetrouwbaarheid tot de besten in haar klasse behoren.

De kleinste frequentieregelaar ter wereld met hoge functionaliteit

De nieuwe FR-E800 serie frequentieregelaar is afgelopen jaar gelanceerd. Nieuw is een understatement als gekeken wordt naar de vele toevoegingen van functionaliteiten die met deze krachtpatser geboden wordt voor zowel IE3/4 als permanent magneetmotoren.

De FR-E800 optimaliseert met AI technologie de diagnose functionaliteit om nog sneller eventuele fouten te herkennen. Predictive maintenance wordt versterkt door het "corrosive attack level alert system" dat tekenen van schade identificeerd die worden veroorzaakt door corrosieve gassen. Maar liefst twee standaard multi-protocol Ethernet poorten zorgen voor de communicatie op basis van CC-Link IE TSN, CC-Link IE Field Network Basic, Modbus/TCP, Profinet etc. zonder additionele optiekaarten.

GOT Drive Control Interactive Solutions

Eenvoudige visualisatie van robot, servo en frequentieregelaar systemen met GOT Drive

De GOT2000 biedt geavanceerde functionaliteit en verbetert de connectiviteit met Mitsubishi robot, servo en frequentieregelaarsystemen. De verbeterde functionaliteit van GOT Drive is ontworpen om de behoefte aan extra hardware en software te elimineren. De GOT Drive functie kan snel en eenvoudig geïmplementeerd worden in de applicatie van de klant om het opstarten van het systeem te versnellen, het onderhoud te verbeteren en problemen op te lossen.

FR-CS80 de low budget frequentieregelaar

Zo klein en compact!

De FR-CS80 is de nieuwe low budget frequentieregelaar van Mitsubishi Electric. Met het meest compacte ontwerp in zijn klasse stelt hij ook de hoogste eisen aan betrouwbaarheid en kwaliteit.

  • Sensorloze vectorregeling
  • Autotuning
  • Standaard ModBus RTU
  • 200% overbelastbaar (0,5 sec)
  • Startkoppel (150% bij 1Hz ; 200% bij 3Hz)
  • PID-regeling

iQ-F Simple Motion - Eenvoud in high-performance motion control

Vernieuwing en nauwkeurigheid toevoegen aan uw machinebesturing zonder hoge kosten en tijdrovende programmering? De iQ-F besturing (Compact PLC) met de simple motion module is krachtig maar toch eenvoudig in gebruik waardoor u geavanceerde motion in uw applicatie kunt integreren.

De iQ-F motion modulen bieden u de extra's die u normaal gesproken alleen terug vind in dedicated/high-end motion systemen. iQ-F simple motion biedt high-performance netwerk gebaseerde motion controle voor betaalbare prijzen!