Maximale prestaties en veiligheid met de Mitsubishi EtherCAT-servo drive oplossingen
Moderne productieprocessen vereisen steeds preciezere en krachtigere aandrijfoplossingen. Servo-aandrijvingen moeten volledig worden geïntegreerd in industriële netwerken om maximale snelheid, veiligheid en efficiëntie te garanderen. Bestaande oplossingen zijn echter vaak niet optimaal op elkaar afgestemd – dit leidt tot vertragingen, hogere operationele kosten en beperkte flexibiliteit.
Mitsubishi Electric biedt de oplossing met de EtherCAT-servosystemen: de MELSERVO MR-J5 servo-aandrijvingen in combinatie met EtherCAT en Failsafe over EtherCAT (FSoE) – een perfecte match voor toekomstbestendige automatisering!
AC Servomotor en Servo-versterker MR-J5 + EtherCAT FSoE: de perfect combinatie
Onze MR-J5 EtherCAT-servos zetten een nieuwe standaard door zeer dynamische, betrouwbare en extreem snelle communicatie in real time mogelijk te maken – nu ook met geïntegreerde Fail Safe over EtherCAT FSoE functionaliteit. Deze krachtige combinatie optimaliseert niet alleen de efficiëntie van het volledige systeem, maar zorgt ook voor een naadloze integratie in veeleisende automatiseringsomgevingen.
Perfecte harmonie in elk productieproces!
Maak de perfecte match met ons!
Waarom de MR-J5 servomotor met EtherCAT uw productie optimaliseert
Hogere snelheid en precisie voor uw servoaandrijvingen – volledig geïntegreerd in uw EtherCAT-netwerk
Onze EtherCAT-servos bieden snelheid en precisie. Hiermee bieden ze uitstekende prestaties in uw productie. Een combinatie van innovatieve technologieën stelt u in staat uw processen naar een hoger niveau te tillen:
✔ Hoge bandbreedte & 3,5 kHz frequentierespons van de servoversterkers: Met een frequentierespons van 3,5 kHz voor dynamische toepassingen bereikt u een uitzonderlijke snelheid en wendbaarheid die zelfs aan de meest veeleisende eisen voldoet.
✔ One-Touch-Tuning voor snelle integratie van de servos: Dankzij de automatische tuning van de regelparameters zorgt deze functie voor een optimale regelkwaliteit, zodat uw systemen altijd met maximale efficiëntie werken.
✔ Netwerkcommunicatiecyclus van 125 microseconden: Dit maakt een efficiënte communicatie mogelijk tussen de besturing en de aandrijvingen.
Meer veiligheid dankzij geïntegreerde veiligheidsfuncties en functionele veiligheid met Fail Safe over EtherCAT FsoE
Veiligheid is in een productieomgeving van het grootste belang. Onze oplossingen bieden geavanceerde veiligheidsfuncties die mens en machine op betrouwbare wijze beschermen:
✔ Geen Remote I/O nodig voor uw servosystemen: Veiligheidssignalen voor maximaal drie veiligheids-ingangen en -uitgangen kunnen direct op de versterker worden aangesloten. Dit vereenvoudigt de installatie en vermindert de complexiteit.
✔ Snelle ingebruikname: Dankzij connectoren met steekverbindingen wordt de montage eenvoudiger en verloopt de ingebruikname sneller.
✔ Functionele veiligheid met Fail Safe over EtherCAT FSoE
✔ Geïntegreerde veiligheidsfuncties: STO, SS1, SLS, enz.: Profiteer van geavanceerde functies zoals STO (Safe Torque Off), SS1 (Safe Stop 1) en vele andere die uw productieproces nog veiliger maken.
Lagere kosten dankzij compacte servo’s, meerassige servo amplifiers en hoge energie-efficiëntie.
Verhoog de efficiëntie en verlaag tegelijkertijd uw kosten met slimme automatiseringsoplossingen.
✔ Servo-amplifiers voor twee- en drie-assige systemen: De compacte bouwvorm is ideaal voor XY- en XYZ-portalen en optimaliseert de beperkte ruimte in de schakelkast.
✔ Minder bekabeling dankzij geïntegreerd veiligheidsprotocol: Door de verminderde installatie-inspanning bespaart u tijd en kosten.
✔ Benut regeneratieve energie in de servo drive: Met gedeelde DC-bussen wordt de energie-efficiëntie gemaximaliseerd en worden energiekosten verlaagd.
✔ Predictive maintenance in de servo-amplifier: Dankzij gepatenteerde foutvoorspelling kunt u onderhoud proactief plannen en stilstand verminderen.
Wat maakt onze MELSERVO MR-J5 servo zo bijzonder?
Maximale machineprestaties met de nieuwe servoversterkers en servomotoren uit de MELSERVO-J5-serie
De MELSERVO-J5 serie van Mitsubishi Electric is de nieuwste, geavanceerde oplossing op het gebied van servosystemen.
Dit innovatieve servosysteem revolutioneert de machineprestaties, gebruiksvriendelijkheid, onderhoudsgemak en veiligheid.
Met geavanceerde functies en toonaangevende prestaties biedt de MELSERVO-J5 een breed scala aan voordelen die uw machineprocessen optimaliseren en de productiviteit verhogen.
Productoverzicht van onze nieuwste servosystemen
Technische informatie over onze EtherCAT-servosystemen
| Compatibele modellen | MR-J5-G, EtherCAT-servos zijn alle modellen met
de aanduiding N1 |
| Communicatiemogelijkheden | CANopen over EtherCAT CoE, Ethernet over
EtherCAT EoE, FailSafe over EtherCAT FSoE,
FileAccess over EtherCAT FoE |
| Netwerkprotocol | CiA 402 |
| Communicatiecyclus | 0,125 ms / 0,25 ms / 0,5 ms / 1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms |
| Aansturingsopties | Cyclic synchronous position
mode (csp),
Cyclic synchronous velocity mode
(csv),
Cyclic synchronous torque
mode (cst),
Profile position mode (pp),
Profile velocity mode
(pv),
Profile torque mode (tq),
Homing mode (hm) |
| Control mode | Cyclic synchronous position
mode (csp),
Cyclic synchronous velocity mode
(csv),
Cyclic synchronous torque
mode (cst),
Profile position mode (pp),
Profile velocity mode
(pv),
Profile torque mode (tq),
Homing mode (hm) |
MELSERVO-J5-servoproducten bieden FSoE-veiligheid via EtherCAT-functionaliteit in combinatie met een gecertificeerde EtherCAT-master. Profiteer van toonaangevende prestaties met standaard veiligheidsdeelfuncties.
FAQ - Veelgestelde vragen over onze EtherCAT-servomotoren en servoversterkers
Hoe kunnen de MR-J5 servoversterkers worden aangepast aan draaitafels en lineaire motorassen?
De MR-J5 servoversterker biedt een optimale aanpassing van het traagheidsmoment, vooral bij draaitafels van derden, wat zorgt voor een maximale performance.
Ook bij het gebruik van hoogprecisie-draaitafels met directe aandrijving en kostenoptimale lineaire motorassen voor grote verplaatsingsafstanden en kortere cyclustijden profiteert u van een perfecte integratie en hoge efficiëntie. Aansluiting van externe motoren via de encoderprotocollen EnDat 2.2 en BiSS-C is beschikbaar.
Welke netwerkaansluitingen worden ondersteund voor de servoversterkers?
De servosystemen van Mitsubishi Electric zijn niet alleen precieze aandrijfcomponenten, maar vormen ook centrale elementen binnen een toekomstgerichte, verbonden productieomgeving. Naast ons eigen CC-Link IE TSN-netwerk zijn wij ook compatibel met alle wereldwijd relevante motion-systemen van derden.
Of het nu gaat om EtherCAT, Profinet®, CC-Link IE Field of Ethernet/IP™ – u beschikt nu over een krachtige en compatibele aandrijfoplossing voor elk systeem.
Voor elk netwerk het juiste pakket dankzij Servo Open Network!
Hoe nauwkeurig werken de servoversterkers van Mitsubishi Electric?
Wij bieden zowel een krachtige als een kostenefficiënte productlijn.
De MR-J5-serie servoversterkers maakt uitzonderlijk precieze besturing mogelijk. Een betrouwbare absolute positieterugkoppeling zorgt voor een storingsvrije werking van de motor, terwijl de hoog-resolutie 26-bits encoder uiterst nauwkeurige bewegingen en exacte positionering garandeert. Bovendien onderdrukt het systeem automatisch mechanische trillingen. De hoge traagheidsaanpassing tussen motor en last, in combinatie met een snelle frequentierespons van 3,5 kHz, draagt bij aan de uitstekende prestaties.
Voor toepassingen met iets lagere vereisten bieden wij het voordeligere MR-JET servosysteem. De encoder van deze serie bereikt een hoge resolutie van meer dan 16 miljoen pulsen per omwenteling en maakt zo nauwkeurige besturing mogelijk tegen een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.
Hoe werkt Predictive Maintenance bij onze servoversterkers en wat wordt er daarbij gemonitord?
Dankzij Predictive Maintenance direct in de servoversterkers en de innovatieve Maisart AI-technologie worden slijtage en potentiële uitval vroegtijdig gedetecteerd – voor een betrouwbaardere en kostenefficiëntere productie.
Uw voordelen met Predictive Maintenance:
✔ Vroegtijdige foutdetectie bij spindels, tandriemen en tandwielkasten
✔ Real-time analyse van de machineconditie voor nauwkeurige slijtagevoorspellingen
✔ Intelligente sensortechnologie: de servo-aandrijving fungeert ook als krachtige sensor
✔ Vermindering van stilstand en onderhoudskosten door gerichte service-acties
Profiteer van Predictive Maintenance met de MELSERVO-J5-serie en verhoog de productiviteit van uw installaties.
Welke Mitsubishi Electric servoversterkers ondersteunen EtherCAT als command interface?
De MR-J5-G serie omvat alle modellen met de aanduiding N1, die een motorvermogen van 100 watt tot 25 kW dekken. Ook zijn er multi-as-servoversterkers beschikbaar in deze serie. Een volledige lijst van alle modellen vindt u hier.
De MR-JET serie biedt servoversterkers met een motorvermogen van 100 watt tot 7 kW.
Zijn de MELSERVO MR-J5 versterkers FSoE-gecertificeerd?
Ja, de MELSERVO MR-J5 is nu standaard beschikbaar met Fail Safe over EtherCAT FSoE – zonder extra kosten. Deze update maakt naadloze connectiviteit met EtherCAT-compatibele apparaten mogelijk en verhoogt de interoperabiliteit en flexibiliteit tussen verschillende fabrikanten.
Dankzij de integratie van FSoE kunnen de MR-J5 servoversterkers worden aangesloten op een gecertificeerde EtherCAT-master voor efficiënte besturing van veiligheidsfuncties.
De FSoE-technologie voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen volgens IEC 61508 en IEC 61784-3, en is TÜV-gecertificeerd voor toepassingen in veiligheidssystemen.
Met FSoE profiteren gebruikers van eenvoudigere programmering, kostenefficiënte inbedrijfstelling en verbeterde veiligheid. Deze gecertificeerde oplossing maakt het eenvoudiger om aan de veiligheidseisen voor machines te voldoen en optimaliseert tegelijkertijd de ontwikkel-, certificerings- en validatieprocessen – wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert.
Is het moeilijk om servoversterkers van Mitsubishi Electric te integreren in een bestaand productiesysteem?
Nee, het integreren van het servosysteem van Mitsubishi Electric in uw bestaande productieomgeving is eenvoudig en efficiënt dankzij meerdere ondersteunende functies.
Onze online autotuning-functie zorgt voor een snelle inbedrijfstelling, zodat u uw systemen snel en probleemloos in gebruik kunt nemen.
Daarnaast bieden wij gratis ondersteuning bij het ontwerp en de eerste inbedrijfstelling – direct op locatie. Zo weet u zeker dat alles soepel verloopt.
Voor al uw vragen staat ons gespecialiseerde servo-supportteam klaar. Met direct contact met onze experts krijgt u snel hulp en maatwerkoplossingen om uw systeem optimaal te integreren.
De integratie met systemen die werken met EtherCAT-besturing verloopt zonder problemen, zonder dat het bestaande programma hoeft te worden aangepast. Het gebruik van Mitsubishi Electric-besturingssoftware is bovendien niet verplicht.
Zo wordt de inzet van onze servosystemen eenvoudig en efficiënt – zonder lange leercurves of ingewikkelde aanpassingen.
Meer documenten om te downloaden over Servo EtherCAT
Heeft u nog vragen? Laten we de perfecte match maken!