Voor elke applicatie de juiste keuze

Van eenvoudig tot zeer complex met vermogens van 0,1kW t/m 120MW biedt Mitsubishi Electric frequentieregelaars voor elke applicatie!

Met meer dan 30 miljoen verkochte units wereldwijd heeft Mitsubishi Electric telkens weer de lat hoger gelegd qua innovatie en betrouwbaarheid.

Wat betrouwbaarheid aangaat, hebben de frequentieregelaars van Mitsubishi Electric een uitstekende reputatie. Het resultaat van het nieuwste klanttevredenheidsonderzoek van IMS-Research heeft bevestigd dat regelaars van Mitsubishi Electric met betrekking tot productbetrouwbaarheid tot de besten in haar klasse behoren.

FR-CS80 Compact en intelligent

Intelligente functies gecombineerd in een compact design

De compacte en kosteneffectieve frequentieomvormer FR-CS80

Mitsubishi Electric General-purpose magnetische flux vector controle frequentieregelaar FR-CS80 serie, waarvan de compacte afmetingen wordt bereikt door het lage warmtegeneratie ontwerp. Het is ruimtebesparend door de zij-aan-zij installatie en eenvoudig te onderhouden.

  • Werelds kleinste compacte behuizing
  • Intelligente functies voor hoge prestaties
  • Eenvoudig te bedienen
  • Gemakkelijk in bedrading en onderhoud
  • Geïntegreerde RS485 communicatie als standaard, ondersteunt Modbus®/RTU en Mitsubishi protocol.
  • Compatibel met UL, cUL, EG-richtlijnen (CE-markering)

Naar de webshop

FR-CS82S series1x240VAC 0,1 - 2,2kW
FR-CS84 series3x400VAC 0,4 - 7,5kW

FR-D700 Low cost, compact + STO

Verbeterde betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud

Eenvoudige en veilige bediening, compact ontwerp en verbeterde prestaties stonden centraal bij de ontwikkeling van de FR-D700 frequentieregelaar. Er is een aandrijving ontstaan die nieuwe normen stelt op het gebied van compacte aandrijvingen.

Spring clamp terminals zorgen voor een hoge betrouwbaarheid en eenvoudige bedrading. De omvormer met de safety stop functie kan voldoen aan de veiligheidsnormen zonder al te veel kosten te maken.

  • Compacte behuizing
  • Safety Stop functie
  • Spring clamp terminal
  • lange levensduur
  • Leading life check functie
  • Password functie
  • Voldoet aan UL, cUL, en EC richtlijnen (CE markering), en de Radio Waves Act (Zuid-Korea) (KC-markering). Het is ook gecertificeerd als conform de Euraziatische conformiteit (EAC)

Naar de webshop

FR-D720S series1x240VAC 0,1 - 2,2kW
FR-D740 series3x400VAC 0,4 - 7,5kW

FR-E800 Compact high performance + network

Towards a smart factory

Werelds kleinste intelligente frequentieregelaar met hoge functionaliteit

De nieuwe FR-E800 frequentieregelaars, met veiligheidsfunctionaliteit die voldoet aan de IEC 61508-normen (SIL 2 en 3), ondersteunt verschillende netwerken zoals CC-Link IE TSN, een open industrieel netwerk van de next generation, en maakt de productie op verschillende gebieden intelligenter door de integratie van 's werelds eerste detectiecircuit voor corrosieve gasomgevingen en 's werelds eerste op AI gebaseerde diagnosefuncties.

  • Compact en krachtig
  • PLC functie
  • 2 multi protocol ethernet poorten CC-Link IE TSN (standaard), CC-Link IE Field Basic,  Ethernet/IP, BACnet/IP, Profinet, EtherCat, etc
  • Artificial intelligence functies as reducing downtime, predictive maintenance, etc
  • Voldoet aan veiligheidsintegriteitsniveau SIL 2 of 3 van de IEC 61508 norm voor functionele veiligheid
  • Geschikt voor PM motoren

Naar de webshop

FR-E820S1x240VAC 0,1 - 2,2kW
FR-E8403x400VAC 0,4 - 7,5kW

FR-F800 High-end pump & fan (HVAC)

Verbeterde energiebesparende frequentieregelaar van de volgende generatie

De Mitsubishi FR-F800 serie is een frequentieregelaar voor pomp- en ventilatorregeling die geoptimaliseerd is voor maximale energiebesparing. Deze frequentieregelaar voelt zich thuis in een industriële omgeving (IP55) of als onderdeel van een geïntegreerd HVAC-systeem. De FR-F800 kan ook worden gebruikt als een kosteneffectieve regelaar voor het regelen van andere soorten belastingen met een variabele koppel.

  • Energiebesparend
  • Ideaal voor pompen en ventilatoren
  • Lange levensduur
  • Eenvoudig in onderhoud
  • Voldoet aan de UL-, cUL- en EG-richtlijnen (CE-markering), en de wet op radiogolven (Zuid-Korea) (KC-markering). Het is ook gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met de Euraziatische Conformiteitsrichtlijn (EAC)

Naar de webshop

FR-F800 series3x400VAC 0,75 - 1,6MW
FR-F846 series (IP55)3x400VAC 0,75 - 160kW

FR-A800 Advanced drive series

Nauwkeurig, krachtig en veelzijdig

In een voortdurend veranderende wereld wordt er steeds meer van een frequentieregelaar verlangd. Mitsubishi Electric investeert continu in innovatie en ontwikkelingen om aan alle huidige en toekomstige wensen en eisen te voldoen. We hebben de traditionele Mitsubishi filosofie gebruikt om onze frequentieregelaars verder te perfectioneren.

Met de FR-A800 serie hoogwaardige, nieuwe generatie frequentieregelaars met uitstekende aandrijfprestaties in elke omgeving, en een schat aan functionaliteit, van opstarten tot onderhoud wordt ruimschoots aan deze vraag voldaan.

  • Verbeterde system safety
  • Energy saving functie
  • Geschikt voor PM motoren
  • Standaard ethernet poort CC-Link IE TSN, CC-Link IE Basic, ethernet/ip etc.
  • Netwerk communicatie op basis van CC-Link, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, Ethernet/IP, DeviceNet, SSCNet, CANopem, LonWorks, Profibus DP, Profinet, EtherCAT etc.
  • Built-in PLC functie
  • Compliance met standaarden als ABS, DNV GL, LR, BV, NK, CCS en KR

Naar de webshop

FR-A840 series3x400VAC 0,75 - 1,2MW

FR-A800-R2R Plus for Roll-to-Roll

Optimale functies voor roll-to-roll toepassingen

Bij roll-to-roll toepassingen is een goede besturing essentieel voor het bewerken van langwerpige producten zoals papier, folie en garen. De bewerkingen omvatten onder andere drukken, snijden, coaten, walsen etc. Hoge productiviteit en kwaliteit kan worden bereikt met een stabiele tension control.

De FR-A800-R2R frequentieregelaar is voorzien van alle noodzakelijke specifieke functies om deze klus te klaren.

  • Winding diameter calculation functie
  • Dancer feedback speed control
  • Tension sensor feedback speed control
  • Tension sensorless torque control
  • Tension sensor feedback torque control
  • Speed control proportional gain compensation

Naar de webshop

FR-A840-R2R3x400VAC 0,75 - 630kW

FR-A800 Plus for Cranes

De FR-A800 PLus for Cranes is speciaal ontwikkeld voor snelle, robuuste en soepele kraanbediening

Door gebruik te maken van Mitsubishi Electric's originele anti-sway technologie, wordt het slingeren van een object dat door een kraan wordt verplaatst onderdrukt op het moment dat de kraan stopt, zelfs zonder dat de operator iets hoeft in te stellen.
Deze unieke technologie verkort de tacttijd en vergemakkelijkt een efficiënte werking van de kraan.

  • Anti-sway control
  • Load torque high-speed frequency control
  • Shortest-time torque startup function
  • Magnetic flux command during pre-excitation
  • Load slippage prevention
  • Brake sequence function
  • Falling detection
  • Overload detection function
  • Compliant met scheepsclassificaties als NK, LR, DNV, ABS, BV, CCS, en KR

Naar de webshop

FR-A800-CRN3x400VAC 0,75 - 630kW

TMEIC Medium Voltage AC Drives

Voor de werkelijk grote vermogens met vermogens tot maar liefst 120MVA kan een keuze gemaakt worden voor één van de TMEIC mid voltage drives.

TMEIC bedient de industrie over de hele wereld met een uitgebreid aanbod van unieke systeemoplossingen, waaronder frequentieregelaars, motoren, fotovoltaïsche omvormers en geavanceerde automatiseringssystemen voor een breed scala aan industriële toepassingen.

TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation) heeft als nieuwe wereldleider op het gebied van elektrische producten en engineering aandrijfproducten ontwikkeld onder het TMdrive handelsmerk door de integratie van toonaangevende technologie en servicecapaciteit van Toshiba Corporation, Mitsubishi-Electric Corporation en General Electric Company.

Gebaseerd op meer dan een eeuw ervaring in het omzetten van elektrisch vermogen in productieve prestaties biedt TMEIC de beste aandrijfsysteemoplossing met topprestaties, betrouwbare kwaliteit en optimale winstgevendheid.

Geïnteresseerd? Klik hier en neem vandaag nog contact met ons op!
Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.