Europese richtlijnen voor ecologisch ontwerp en minimale efficiëntieniveaus voor motoren
Minimum rendementsniveaus voor elektromotoren en frequentieomvormers voor nieuwe systemen
In oktober 2009 heeft de EU kaderrichtlijn 2009/125/EG aangenomen.
“Richtlijn tot vaststelling van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.
Een andere geplande wijziging van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp, die in 2027 moet worden aangenomen, heeft betrekking op de duurzaamheid van de gebruikte materialen en hun toeleveringsketens.
Dit is een grote uitdaging voor de industrie. Dit betekent dat de gebruikte motoren moeten voldoen aan minimale efficiëntie-eisen - efficiëntieklassen IE1-5.
Dit is waar wij om de hoek komen kijken! Wij hebben de juiste aandrijftechnologie voor u.
Vanaf vandaag beschikbaar voor IE5 met synchrone reluctante technologie
Classification of motor efficiency - Intelligent motor control
Door het gebruik van Mitsubishi Electric frequentieregelaars in combinatie met synchrone reluctantiemotoren kunt u vandaag al IE5 bereiken!
Dit is vooral interessant voor nieuwe installaties. Er is dan geen noodzaak voor retrofitting wanneer nieuwe richtlijnen van kracht worden in de komende jaren.
Want als u vandaag automatiseert in overeenstemming met de richtlijnen (die er zeker zullen komen!), bent u al perfect voorbereid op de toekomst.
Dit betekent dat u met weinig moeite de vereiste IE5 classificaties kunt bereiken met bestaande technologie.
Een winnend team - Frequentieregelaars en synchrone reluctantiemotoren
Onze Reluctance Motor Control modus, in combinatie met Mitsubishi Electric FR-F800 en FR-A800 frequentieregelaars en fabrikaat onafhankelijke motoren, toont met succes potentiële besparingen aan.
De focus ligt op ventilatoren en pomptoepassingen met variabele snelheid om maximale efficiëntie te bereiken.
Vraag nu deskundig advies aan
Een nieuwe kijk op een goed idee
Onze aanpak is om bestaande synchrone reluctantiemotoren aan te passen met moderne, innovatieve aandrijfbesturingstechnologie.
Naast efficiëntie is de keuze voor reluctantiemotortechnologie ook een keuze voor duurzaamheid. Bij de productie wordt namelijk alleen koper en ijzer gebruikt en geen zeldzame aardmetalen.
Wat is een synchrone reluctantiemotor?
In het kort is een synchrone reluctantiemotor een elektromotor die werkt zonder permanente magneten of kortsluitstaven in de rotor. Hij gebruikt verschillen in magnetische weerstand (reluctantie) om koppel te genereren.
Zonder rotorverliezen biedt deze motor een hoog rendement en een lage warmteontwikkeling. Deze motoren bereiken hoge efficiëntieklassen zoals IE4 en IE5, waardoor ze ideaal zijn voor het aandrijven van pompen, ventilatoren en compressoren.
Innovatieve motortechnologie: De permanentmagneetvrije synchrone reluctantiemotor
De prestaties van de synchrone reluctantiemotor kunnen verder worden geoptimaliseerd met een frequentieregelaar van Mitsubishi Electric. De motor werkt volgens hetzelfde principe als de synchrone permanentmagneetmotor, maar maakt geen gebruik van dure zeldzame permanentmagneten.
Dit betekent dat de synchrone reluctantiemotor, in combinatie met de frequentieregelaar, ook het potentieel heeft om een betere efficiëntie te bereiken in het deellastbereik.
Wat zijn de voordelen van een synchrone reluctantiemotor?
Hoog rendement - dankzij laag warmteverlies Synchrone reluctantiemotoren zijn zeer efficiënt omdat er geen stroom in de rotor loopt, wat de warmteverliezen aanzienlijk vermindert.
Kostenefficiëntie - voordelige productie Doordat er geen dure materialen zoals permanentmagneten nodig zijn, zijn synchrone reluctantiemotoren goedkoper om te produceren. Dit kan vooral voordelig zijn in toepassingen waar kostenefficiëntie van cruciaal belang is.
Milieuvriendelijk - geen gebruik van zeldzame mineralen Zonder de zeldzame mineralen die in permanente magneetmotoren worden gebruikt, zijn synchrone reluctantiemotoren milieuvriendelijker. Dit is vooral belangrijk met het oog op duurzame productie en verwijdering.
Weinig onderhoud De reluctantiemotor is even onderhoudsvriendelijk als een asynchrone draaistroommotor. De lagere rotortemperatuur in vergelijking met een asynchrone draaistroommotor vermindert ook de thermische belasting op de motorlagers, waardoor de onderhoudscycli worden verlengd.
Betere snelheidsregeling Synchrone reluctantiemotoren bieden uitstekende regelmogelijkheden dankzij hun synchrone werking en de mogelijkheid om snelheid en positie nauwkeurig te regelen met moderne regeltechnologie.
Samenvatting - Technologie van synchrone reluctantiemotoren
Europese richtlijnen maken het gebruik van IE5 motoren in de toekomst noodzakelijk
Synchrone reluctantiemotoren bevatten geen zeldzame mineralen en zijn tot 5% efficiënter dan vergelijkbare aandrijvingen
Met de FR-A800 en FR-F800 serie frequentieregelaars biedt Mitsubishi Electric een verscheidenheid aan oplossingen voor verschillende toepassingen met synchrone reluctantiemotoren
FR-F800 en FR-A800 serie - uw partner voor synchrone reluctantiemotoren
Welke motorenfabrikant je ook kiest, de Mitsubishi Electric FR-F800 en FR-A800 series frequentieregelaars zijn ideaal voor gebruik met synchrone reluctantiemotoren.
En ze zijn fabrikant onafhankelijk!
Vermogensbereik van 0,75 tot 630kW
Speciaal ontworpen voor pomp- en ventilator toepassingen (HVAC)
Hoge energie-efficiëntie maakt energiebesparingen tot 60% mogelijk, zelfs bij lage belasting
Gepatenteerde OEC technologie optimaliseert de magnetische flux voor extra energiebesparing
De FR-F800-F biedt standaard een 100-Mbit-Ethernet-TCP/IP-aansluiting. Naast de bestaande netwerkopties biedt de FR-F800-E uitgebreide mogelijkheden voor bewaking op afstand en parameterinstelling alsmede een eenvoudige integratie in reeds bestaande netwerkomgevingen.
Vermogensbereik van 0,4 tot 500kW
Technologieën zoals Real Sensorless Vector Control en Online Auto-Tuning voor optimale koppel- en snelheidsregeling
Flexibiliteit door meerdere interfaces en communicatieopties
Met topprestaties en hoge kwaliteit is de FR-A een nieuw type frequentieomvormer van het hoogste niveau. Hoofdkenmerken zijn een verbeterd aandrijfvermogen, gebruikersvriendelijkheid en dat hij voldoet aan alle veiligheidsnormen.
Wat wordt er van frequentieregelaars verlangd in deze voortdurend veranderende wereld? Bij Mitsubishi Electric hebben we het antwoord op deze vraag gezocht in constante innovatie en ontwikkeling.
Wilt u weten hoeveel energie u kunt besparen?
We beantwoorden graag uw vragen en maken een schatting van de energiebesparing van uw toepassing. Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!