MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

In de huidige discussie over duurzaamheid, circulaire economie, CO2 reductie, schaarste van grondstoffen en de strijd om klimaatdoelstellingen te halen, is het onderwerp recycling actueler dan ooit.

De wereldwijde vraag neemt toe en daarmee ook de vraag naar secundaire grondstoffen als staal en metaalschroot. Als gevolg van steeds strengere wereldwijde milieuregels wordt de staalproductie in veel landen aangepast naar energiezuinigere en CO2 armere productieprocessen waarbij tot 100% staalschroot kan worden gebruikt.

Waarom is efficiëntie bij de aansturing van de motoren zo belangrijk?

Omdat tot 97% van de totale kosten van een motor over zijn gehele levensduur toe te schrijven is aan energieverbruik, is het streven naar zo efficiënt mogelijke oplossingen zowel een economische noodzaak als een kwestie van ecologische verantwoordelijkheid en gezond verstand. Daarnaast zijn er industrieën waarvoor de " green footprint " zelf een economische en ecologische noodzaak is.

Intelligente automatiseringstechnologie kan hier snel succes boeken!

Ontvang nu uw gratis Whitepaper: Metaal efficiënter recyclen

Deze gratis whitepaper biedt waardevolle inzichten in het efficiënte gebruik van motoraandrijvingen bij metaalrecycling en laat zien hoe energie-geoptimaliseerde oplossingen de kosten kunnen verlagen en de efficiëntie van uw activiteiten kunnen verhogen.

Ontdek onder andere

  • Huidige uitdagingen in de energiesector
  • Efficiënte motoraandrijvingen in metaalrecycling
  • Invloed op energiekosten en efficiëntie
  • Praktische gids voor retrofitting
    Whitepaper nu downloaden
    De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

    Ga de uitdaging aan!

    Staat u voor de uitdaging om te voldoen aan strenge milieuregels en de komende audit van de Energy Efficiëncy Directive (EED)? Heeft u te maken met hoge elektriciteitsprijzen en stijgende termijnbetalingen aan je elektriciteitsleverancier? Heeft u problemen met hoge piekbelastingen en een enorm energieverbruik?

    Deze uitdagingen zijn zeker merkbaar bij metaalrecycling, aangezien dit een zeer energie-intensieve sector is. De exploitatie van recyclingbedrijven met talloze elektromotoren op shredders, transportbanden en luchtbehandelingssystemen drijft het energieverbruik en de kosten op.

    Onze whitepaper biedt oplossingen om deze uitdagingen met succes aan te gaan. Ontdek hoe u uw energiekosten kunt verlagen en de efficiëntie van uw systemen kunt verhogen met energiegeoptimaliseerde motoraandrijvingen door het gebruik van frequentieregelaars. Download onze whitepaper en ontdek hoe ook u uw recyclinginstallaties klaar kunt maken voor de toekomst.

    Whitepaper Inhoud

    ENERGIE-OPTIMALISERING IN METAALRECYCLING

    Ontdek hoe flexibele aandrijfoplossingen en frequentieregelaars het energieverbruik van uw recyclinginstallaties kunnen optimaliseren. De whitepaper biedt een uitgebreid overzicht van de huidige uitdagingen en hoe moderne technologieën kunnen helpen deze aan te gaan.

    GEBRUIK VAN EFFICIËNTE MOTORAANDRIJVINGEN

    In onze whitepaper wordt uitgelegd hoe het gebruik van frequentieregelaars uw faciliteiten aan de nieuwste normen kan laten voldoen. Lees hoe deze regelaars de energie-efficiëntie en operationele kosten beïnvloeden en welke voordelen u kunt verwachten.

    IMPACT OP KOSTEN EN RENDEMENT

    Ontdek de financiële en operationele voordelen van een energiegeoptimaliseerde werking van motoren. De whitepaper laat zien hoe u uw energiekosten kunt verlagen en de efficiëntie van uw faciliteiten kunt verbeteren, met concrete voorbeelden uit de praktijk.

    DIGITALE INTEGRATIE VAN FREQUENTIEREGELAARS

    Ontdek hoe de digitale integratie van frequentieregelaars uw operationele efficiëntie verder kan verbeteren. Gebruik realtime gegevens en analyses om uw processen te optimaliseren en uw faciliteiten te bewaken.