Een groot deel van de kosten in industriële recycling wordt veroorzaakt door krachtige motoren die talloze machines aandrijven. In de nasleep van de energiecrisis zijn de elektriciteitskosten echter geëxplodeerd - en ze zullen op de middellange tot lange termijn boven het niveau van voor de crisis blijven. Dit verhoogt niet alleen de bedrijfskosten van recyclingbedrijven, maar brengt ook de winstgevendheid van de industrie in gevaar.
Pas op, vies en nat!
Metaalrecycling is ook niet bepaald een zachtzinnig beroep. De gebruikte technologie moet bestand zijn tegen extreme omstandigheden zoals temperatuurschommelingen, harde wind, vocht en vuil. Om in deze veeleisende omgeving te overleven, moeten de systemen robuust, betrouwbaar en duurzaam zijn.
Hoe onze frequentieregelaars het recyclingproces revolutioneren
Vraag nu advies aan!
Voordelen van onze frequentieregelaars
Frequentieregelaars van Mitsubishi Electric regelen de snelheid en het koppel van de motor voor elke toepassing. Hierdoor kan de aandrijving zelfs bij gedeeltelijke belasting energiezuinig werken. Het soepel starten en stoppen van de machine voorkomt belastingspieken en netstoringen.
Het gebruik van frequentieregelaars in de centrale toepassingsgebieden van metaalrecycling - shredders, transportbanden en afvoerlucht - verlaagt de energiekosten aanzienlijk.
Een gecontroleerde werking verlengt ook de levensduur van de machine en verlaagt de onderhoudskosten. Uw recyclinginstallatie werkt efficiënter en de kwaliteit van uw eindproducten wordt verbeterd.
Wat je bespaart met een frequentieregelaar
Eenvoudige implementatie, bespaar drie keer: Frequentieregelaars verlagen de kosten voor energie, boetes en onderhoud in gelijke mate.
Frequentieregelaars passen de snelheid en het koppel precies aan de behoeften van je machine aan. Het resultaat: een aanzienlijk lager energieverbruik.
10-15% minder energiekosten op de hoofdmotor van een shredder
50% minder energiekosten bij gebruik in luchtafvoersystemen.
Met behulp van onze software kunt u de gegevens van de regelaar visualiseren en evalueren om nog meer energie te besparen.
Lagere kortingen, boetes vermijden
De prijzen die energieleveranciers aanrekenen, zijn gebaseerd op de grootste schommelingen in het verbruik. Door piekbelastingen te vermijden, kunt u uw toeslagen aanzienlijk verlagen. Hoge verbruikspieken belasten ook het elektriciteitsnet en kunnen leiden tot leveringsonderbrekingen. Een systeemstoring kost geld en er zijn hoge boetes verschuldigd aan energieleveranciers. Met frequentieomvormers van Mitsubishi Electric kunt u systeemuitval en boetes voorkomen en het elektriciteitsnet stabiliseren. Er wordt voldaan aan de IEEE-519 norm voor harmonische netbelasting.
Minder aanloopstroom verlengt ook de levensduur van uw motoren. Dit komt doordat een motor die via de vaste kabel start, aanzienlijk meer motorstroom bij vollast nodig heeft. Deze overtollige energie belast de regelaar op de lange termijn, omdat deze een enorme hoeveelheid warmte genereert. Frequentieregelaars werken ook elektronisch en zijn daarom zeer onderhoudsarm.
Onze frequentieregelaars verhogen de levensduur van zware apparatuur door soepel starten en stoppen.
Onderhoud, slijtage en vervanging zijn aanzienlijke kostenfactoren voor een recyclingsysteem. Frequentieregelaars verlagen deze kosten op twee manieren: Ten eerste door de geoptimaliseerde werking van de motor, waardoor de machine minder wordt belast en verbruikspieken worden vermeden. Ten tweede werken de apparaten elektronisch, wat betekent dat er geen mechanische aandrijfcomponenten meer nodig zijn en dat de onderhoudskosten dalen. Bovendien zijn frequentieregelaars meestal ondergebracht in schakelkasten in een aparte ruimte. Dit beschermt ze tegen vocht, vuil, wind en extreme temperaturen - en dus ook tegen slijtage.
Vervanging van onderhoudsgevoelige monteurs
Frequentieregelaars vervangen kwetsbare onderdelen zoals hydraulische koppelingen of vloeistofstarters. Dit voorkomt materiaalverlies op mechanische onderdelen zoals tandwielkasten en koppelingen.
Minder belasting van de motoren en uw apparatuur
Door de snelheid en het koppel van de motor optimaal te regelen in combinatie met een soepele start en stop, worden belastingspieken vermeden en wordt de aandrijving minder belast. Dit verlengt de levensduur van uw machine.
Snelle beschikbaarheid van reserveonderdelen
Dankzij de hoge mate van verticale integratie is Mitsubishi Electric grotendeels onafhankelijk van leveranciers. Dit geldt voor componenten zoals de IGBT vermogenstrappen, het hart van de frequentieregelaar. Levering vindt plaats vanuit ons centrale magazijn in Duisburg of direct af fabriek.
Meer efficiëntie door digitale oplossingen
Het aansturen van een recyclinginstallatie op basis van actuele en betrouwbare gegevens verhoogt zowel de efficiëntie als de productiviteit. Met de Mitsubishi Electric Asset Portal kunnen gegevens van het recyclingproces worden geregistreerd, gevisualiseerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd.
Toename in motorgebruik De algehele systeemefficiëntie kan verder worden verhoogd met een aandrijfbesturing met datalogger die is ingesteld op een frequentieregelaar. Flexibele besturing van de frequentieregelaar maakt het mogelijk om het motorgebruik te verhogen afhankelijk van de materiaaltoevoer. Dit verhoogt de productiviteit van de recyclinginstallatie met maximaal 30% en verlaagt het stroomverbruik met maximaal 20%.
Voorspellend onderhoud De Mitsubishi Electric Asset Portal maakt ook voorspellend onderhoud van uw systeem mogelijk. Dit komt doordat de verzonden machinegegevens kunnen worden geanalyseerd om overeenkomsten van gebeurtenissen te identificeren die voorafgaan aan een storing. Op deze manier kunnen onderhoudsmaatregelen worden gepland en uitgevoerd voordat de machine defect raakt.
Aangepaste integratie in je bestaande systeem
Recyclingsystemen kunnen eenvoudig worden omgebouwd naar onderhoudsarme frequentieregelaars. En het loont: afhankelijk van de staat van het bestaande systeem en de ontwikkeling van de energiekosten kan de beslissing om te investeren in energiezuinige aandrijftechnologie zichzelf in minder dan een jaar terugverdienen.
Wij adviseren, plannen en helpen bij de retrofit.
Retrofitten is eenvoudig: de oude aandrijftechnologie wordt verwijderd en het mechanisme wordt gedemonteerd. De motor wordt dan rechtstreeks op de frequentieregelaar aangesloten en deze wordt verbonden met de bijbehorende machine. Daarna volgt de programmering.
We adviseren je graag over de keuze van een geschikte frequentieregelaar, het ontwerp en de benodigde structurele maatregelen.
Vraag nu advies aan!
De juiste frequentieregelaar voor uw systeem
Optimaliseer uw recyclingproces met onze energiebesparende en flexibele aandrijftechnologie voor shredders, transportbanden en afzuigluchtbehandeling.
Laag- en middenspanningsfrequentieregelaars voor het aandrijven van de shredders
Wereldmarktleider voor aandrijvingen en automatisering
Mitsubishi Electric is wereldwijd marktleider op het gebied van aandrijf- en automatiseringsoplossingen voor de industrie. Ons productportfolio varieert van besturingssystemen, aandrijftechnologie en servomotoren tot de Mitsubishi Electric Asset Portal - onze softwareoplossing voor de digitalisering van productie en het bijhouden van energiegegevens. Met ongeveer 149.700 werknemers, een jaaromzet van ongeveer 37 miljard euro (5 biljoen yen) en een Moody's rating van A2 behoren we tot de Fortune Global 500 bedrijven1.
1 De gegevens hebben betrekking op het boekjaar 2023.
Kwaliteit “Made in Japan"
Mitsubishi Electric ontwikkelt al tientallen jaren met succes oplossingen om het stroomverbruik van machines en systemen te verminderen. Onze frequentieregelaars hebben ook de bewezen “Made in Japan” kwaliteit en voldoen aan alle Europese industrienormen.
Hoog productieniveau
Mitsubishi Electric ontwikkelt al tientallen jaren met succes oplossingen om het stroomverbruik van machines en systemen te verminderen. Onze frequentieregelaars hebben ook de bewezen “Made in Japan” kwaliteit en voldoen aan alle Europese industrienormen.
Internationaal vertegenwoordigd, lokaal ter plaatse
Mitsubishi Electric is een wereldwijd bedrijf. Toch zijn we er ook voor u bij u in de buurt. Naast ons hoofdkantoor in Ratingen bij Düsseldorf hebben we vestigingen door heel Europa, zodat u ons altijd kunt bereiken. Voor de Benelux bent u van harte welkom op de Beechavenue 111, 1119 RB Schiphol-Rijk. De koffie staat klaar!
Voor het resultaat, het milieu en uw klanten
Elektriciteitsbesparing verbetert de financiële resultaten van uw bedrijf, maar dat is niet alles: de ecologische voetafdruk van uw bedrijf en uw imago profiteren er ook van.
Ook u kunt uw processen optimaliseren en uw duurzaamheid vergroten.
Duurzaam ondernemen is vooral belangrijk voor recyclingbedrijven. Zorg voor het milieu maakt immers deel uit van hun professionele DNA.
In onze whitepaper “Metaal Efficiënter Recyclen” analyseren we de huidige uitdagingen voor de industrie en laten we in detail zien hoe u deze kunt overwinnen.
Bij de S. Norton Groep zorgt de Lindemann ZZ Power shredder met mid voltage TMDrive regelaars voor maximale efficiëntie: nauwkeurige motorregeling, geoptimaliseerde materiaaldoorvoer en lager energieverbruik.
Recyclingactiviteiten zijn zwaar. Dankzij de corrosiebescherming van printplaten met dubbele coating, krachtige condensatoren en nog veel meer, zijn onze heavy-duty aandrijvingen ideaal uitgerust voor industrieel gebruik.
Frequentieregelaars voor het middenspanningsbereik van 3,3 tot 11 kV met vermogens tot 7.350 kVA garanderen een netvriendelijke werking en hoge prestaties voor de recyclingindustrie!
Wij geven u graag persoonlijk advies
Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of een persoonlijk gesprek over dit onderwerp.