Frequentieregelaar in de shredder: efficiënt bij gedeeltelijke belasting, zuinig bij volledige belasting!

Frequentieregelaars in de shreddermotor van een metaalrecyclingsysteem zorgen ervoor dat de motor in het optimale vermogenbereik werkt. Dit resulteert in een zuinig metaalrecyclingproces bij volle belasting en een hogere efficiëntie bij gedeeltelijke belasting in vergelijking met werking zonder frequentieregelaar.

Hierdoor kunnen de volgende grote uitdagingen in de werking van shredders worden overwonnen:

  • Consistent hoog energieverbruik: De werking van de shredder vereist een constant hoog energieverbruik om bijvoorbeeld de hoogste belasting bij het opstarten aan te kunnen. Dit wordt weerspiegeld in de kosten.
  • Hoge belastingspieken: De krachtige aandrijving van de shreddermotor leidt tot hoge belastingspieken wanneer deze zonder frequentieregelaar werkt, wat kan leiden tot aanzienlijke boetes aan het energiebedrijf en, in het ergste geval, tot een instabiel elektriciteitsdistributienet.
  • Hoge mechanische slijtage: De werking van de shredder veroorzaakt hoge slijtage van de mechanische onderdelen.

Frequentieregelaar voor de shredderaandrijving bespaart 7-10% elektriciteitskosten

Waar veel elektriciteit nodig is, kan ook veel worden bespaard. Met frequentieregelaars kunnen de snelheid en het koppel van de shredder worden aangepast aan de actuele vraag, zodat de aandrijving zelfs bij gedeeltelijke belasting energiezuinig werkt.

Bovendien is de apparatuur zelf geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijk energieverbruik, waardoor de energie-efficiëntie van systemen aanzienlijk toeneemt.

Het gebruik van energiebesparende frequentieregelaar oplossingen van Mitsubishi Electric voor de hoofdmotor van de shredder verlaagt de energiekosten met 7-10%.

  • Besparing van 7-10% energiekosten in het proces
  • Aanpassing aan belastingseisen
  • Energie-efficiëntie zelfs bij gedeeltelijke belasting

Frequentieregelaar vermindert piekbelastingen bij het aandrijven van de shredder

Frequentieregelaars maken een gecontroleerde acceleratie en deceleratie van de motor mogelijk. Dit betekent dat de motor niet onmiddellijk op vol vermogen start of stopt, maar dat de snelheid geleidelijk wordt verhoogd of verlaagd.

Een soepele start en stop van de machine voorkomt hoge stroompieken en dure netstoringen.

In een storingsgevoelig proces zoals metaalrecycling kunnen hoge kosten door machinestilstand dus worden vermeden. Bovendien kunnen hoge piekbelastingen leiden tot boetes aan het energieleveringsbedrijf, die ook vermeden kunnen worden.

  • Vermindering van dure stroompieken
  • Vermijden van boetes aan energiebedrijven
  • Stabiliteit van het elektriciteitsnet en vermindering van het risico op storingen.

Frequentieregelaars op de shredderaandrijving verhogen de levensduur van het recyclingsysteem

Frequentieregelaars leveren een belangrijke bijdrage aan het verlengen van de levensduur van motoren en mechanische componenten. Mechanische systemen zoals tandwielkasten, koppelingen en aandrijfassen zijn gevoelig voor zware belastingen veroorzaakt door abrupte veranderingen in de belasting.

Frequentieregelaars daarentegen zorgen voor een soepele start, nauwkeurige regeling van snelheid en koppel en bieden andere belangrijke beschermende functies. Hun vermogen om veranderingen in het motortoerental soepel en continu te regelen, voorkomt op effectieve wijze schokbelastingen. Dit resulteert in minder mechanische belasting en verlaagt de onderhoudskosten.

  • Increase the service life of mechanical elements
  • Less system downtime due to maintenance and repair
  • Lower maintenance costs

De perfecte frequentieregelaar voor je metaalrecycling shredder

Afhankelijk van de vereiste spanning zijn de laagspanningsfrequentieregelaars van de FR-A800 serie of de mid voltage frequentieregelaar TMdrive bijzonder geschikt voor de optimale werking van motoren voor shredders.

Onze frequentieregelaars uit de FR-A800 serie bieden een hoge aandrijfnauwkeurigheid en snelle toerenregeling

Nauwkeurig, krachtig en veelzijdig

In een voortdurend veranderende wereld wordt er steeds meer van een frequentieregelaar verlangd. Mitsubishi Electric investeert continu in innovatie en ontwikkelingen om aan alle huidige en toekomstige wensen en eisen te voldoen. We hebben de traditionele Mitsubishi filosofie gebruikt om onze frequentieregelaars verder te perfectioneren.

Met de FR-A800 serie hoogwaardige, nieuwe generatie frequentieregelaars met uitstekende aandrijfprestaties in elke omgeving, en een schat aan functionaliteit, van opstarten tot onderhoud wordt ruimschoots aan deze vraag voldaan.

  • Verbeterde system safety
  • Energy saving functie
  • Geschikt voor PM motoren
  • Standaard ethernet poort CC-Link IE TSN, CC-Link IE Basic, ethernet/ip etc.
  • Netwerk communicatie op basis van CC-Link, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, Ethernet/IP, DeviceNet, SSCNet, CANopem, LonWorks, Profibus DP, Profinet, EtherCAT etc.
  • Built-in PLC functie
  • Compliance met standaarden als ABS, DNV GL, LR, BV, NK, CCS en KR
Waarom kiezen voor de FR-A800 serie frequentieregelaars?

Transportbanden vormen een essentieel onderdeel van elk recyclingproces en zorgen voor het verplaatsen, sorteren en scheiden van de materialen. Van complete autowrakken, afvoer non ferro materialen tot het uiteindelijke schone staal in kleine brokjes. Iedere stap in het proces vergt een passende transportband voor de toepassingen waarvoor het gebruikt wordt.

Net als in veel andere sectoren moeten transportbanden in de recycling industrie tegen een stootje kunnen en efficiënt, betrouwbaar en veilig werken. Een stilstand van een van de transportbanden zorgt namelijk voor de stilstrand van de gehele recycling installatie.

Een juiste aansturing met behulp van een frequentieregelaar kan niet alleen langdurige stilstanden voorkomen, maar tegelijk ook energie besparen door de transportbanden efficiënter aan te sturen.

Wat betekent toepassen van de juiste frequentieregelaar voor u?

Een frequentieregelaar van Mitsubishi Electric heeft vele functies die hierbij kunnen helpen. De nieuwe generatie FR-A800 serie frequentieregelaar is ontworpen voor ongeëvenaarde aandrijfprecisie, snelheidsregeling, eenvoudig opstarten en veelzijdigheid.

Met zijn indrukwekkende mogelijkheden om te voldoen aan de meest uiteenlopende applicaties, is de FR-A800 een uiterst economische en veelzijdige oplossing voor een breed scala aan toepassingen.

Eenvoud en gemak bij installatie, instellen en gebruik

Eenvoudige installatie
Iedereen kan de FR-A800 frequentieregelaars eenvoudig instellen met de Setup Software FR Configurator2. De eenvoudige plug-and-play USB poort is standaard voorzien. De parameterinstellingen kunnen eenvoudig worden gekopieerd op PC’s en bijvoorbeeld USB memory sticks.

Eenvoudige bediening
Het bedieningspaneel met de one touch Digital Dial biedt directe toegang tot alle belangrijke parameters. Met deze digital dial kan elke parameter snel worden opgezocht en ingesteld. Kies het bedieningspaneel dat het beste past bij jouw behoeften. Kies voor een LU bedieningspaneel met een LCD scherm dat verbeterde weergavefuncties en een klokfunctie biedt, of een voordeliger DU bedieningspaneel met een 5 cijferig 12 segmenten display.

Eenvoudig onderhoud
Om de tijd voor het controleren van de bedrading te verkorten, hoeft er alleen maar een deksel verwijderd te worden om toegang te krijgen tot het deel van de bedrading. Het beheer van verschillende aandrijvingen is veel eenvoudiger geworden omdat serienummers van aandrijvingen via communicatie kunnen worden opgevraagd.

Uitgebreide maatregelen tegen lawaai
Het ingebouwde EMC filter van de aandrijving garandeert volledige naleving van de Europese EMC richtlijn (EN 61800-3 2e milieucategorie C3), zodat geen afzonderlijke certificering vereist is voor de aandrijving. De nieuw ontwikkelde aandrijf- en voedingstechnologie vermindert de elektromagnetische ruis aanzienlijk.

Componenten met lange levensduur
De koelventilatoren en de ingebouwde condensatoren hebben een geschatte levensduur van 10 jaar. Door gebruik te maken van de AAN/UIT regeling kan de levensduur van de ventilatoren nog verder worden verlengd.

Mitsubishi Electric FR-A800 serie 3F-400VAC frequentieregelaars

Uitstekende regelprestaties en reactiesnelheid

Ontworpen voor ongeëvenaarde aandrijfprecisie, snelheidsregeling, eenvoudig opstarten en veelzijdigheid, heeft Mitsubishi Electric een nieuwe generatie aandrijftechnologie ontwikkeld: de opmerkelijke FR-A800.

Deze nieuwe serie aandrijvingen is de opvolger van de zeer succesvolle FR-A700 serie. Hij is uitgerust met de nieuwe state-of-the-art high-speed processor van Mitsubishi Electric. Met betere regelprestaties en reactiesnelheid dan ooit is een veilige en nauwkeurige werking verzekerd in een breed scala aan toepassingen.

Enkele opvallende kenmerken zijn de geïntegreerde USB poort voor programmeren en kopiëren van parameters, een eenvoudig te lezen bedieningspaneel, optimaal stroomverbruik en energiebesparende functies, verbeterde systeemveiligheid, drie uitbreidingsslots voor een reeks optie- en ondersteunde netwerkkaarten.

Krachtige en intelligente functies

Real Sensorless Vector Control
Deze regeling biedt een hoog nauwkeurig en snel reagerende toerenregeling in open loop. In combinatie met offline autotuning kan een koppel van maximaal 200 % worden gegenereerd van 0,2 Hz tot 400 Hz.

Perfecte autotuning van PM- en IM-motoren
Op basis van de nieuwe autotuningmethode kunnen ook permanentmagneetmotoren probleemloos worden gebruikt.

Absoluut positionering & ingebouwde PLC functie
Door gebruik te maken van de ingebouwde absoluut positioneerfunctie en de ingebouwde PLC functie kan een complete machine worden beheerd door een stand-alone aandrijving. Sensorless positionering is mogelijk met IPM motoren.

Optimum Excitation Control
Een optimale regeling van de bekrachtigingsstroom maximaliseert de motorefficiëntie voor extra energiebesparing. Er wordt bijvoorbeeld een toename in efficiëntie van ongeveer 15% verkregen bij een motorbelastingskoppel van 10% in vergelijking met conventionele V/F regeling.

De Advanced Optimum Excitation Control (AOEC) past de bekrachtigingsstroom continu aan op een optimaal niveau en zorgt voor de hoogste motorefficiëntie. Met een klein belasting koppel kan een aanzienlijke energiebesparing worden bereikt. Deze nieuw ontwikkelde AOEC, zorgt voor een groot aanloopkoppel met behoud van het motorrendement over het gehele toerentalbereik. Dit gebeurt zonder de lastige aanpassing van de parameters (acceleratie/vertragingstijd, koppelverhoging, etc.).

Verbeterde systeemveiligheid
De FR-A800 serie heeft een twee kanaals noodstop voor safe shutdown. Dit zorgt voor een veilige werking in overeenstemming met de Europese Machinerichtlijn zonder installatie van andere safety devices. De FR-A800 voldoet daarmee aan EN ISO13849-1/PLd cat. 3, EN 61508 en EN 61800-5-2 SIL2 normen.

FR-A820 Series 0,4 - 110 kW3-fase 200/240 VAC - 50/60 Hz IP20
FR-A840 Series 0,75 - 1,2 MW3-fase 380/500 VAC - 50/60 Hz IP20

Middenspanning frequentieregelaar TMdrive uitzonderlijk door ontwerp

TMdrive combineert een compact ontwerp met hoge efficiëntie en prestaties. Voor middenspanningen in het 3,3-11 kV bereik haalt hij vermogens tot 7.350 kVA en zorgt hij voor een netvriendelijke werking met een maximale harmonische vervorming van twee procent. Hij voldoet aan de IEEE-519 norm voor netharmonischen. De energieterugwinningsfunctie bespaart ook energiekosten.

Ingebouwde betrouwbaarheid en prestaties
Als iets op veel gebieden beter is, is het uitzonderlijk! TMEIC neemt alle aspecten van de kwaliteit van de apparatuur en de voordelen voor de gebruiker mee in het ontwerp. Elk product, elke service, elke productiestap, inclusief kwaliteitscontrole en productondersteuning, alle gebieden werken zo goed samen dat ze echt uitzonderlijk zijn.

Wat maakt de TMdrive-MVe2 Exceptional by Design™?

  • Zeer hoge betrouwbaarheid -MTBF van 15 jaar
  • Eenvoudig ontwerp
  • Schone stroom naar het elektriciteitssysteem en de motor
  • Ingebouwde regeling reactief vermogen
  • Minimale reserveonderdelen
  • Filmcondensatoren met zeer lange levensduur
  • Ingebouwde probleemoplossing voor externe connectiviteit
Waarom kiezen voor de TMEIC TMdrive-MV2e serie frequentieregelaars?

Laten we ons concentreren op de functie Exceptional by Design™ van de TMdrive-MVe2: Ingebouwde regeling reactief vermogen
Alle variabele frequentieregelaars bieden motortoerentalregeling (met potentiële energiebesparingen en verbeterde procesregeling) en een zekere mate van motorbeveiliging. Spanningsbron-Frequentieregelaar(meestal met diodegelijkrichters en condensator-DC-koppeling)isoleren de slechte arbeidsfactor van de aangesloten motoren van het elektriciteitsnet.

De TMdrive-MVe2 frequentieregelaar ingangsconverter van TMEIC is geconfigureerd met een unieke "Active Front End" die actieve schakelaars gebruikt in plaats van diodegelijkrichters. Hierdoor kan de converter van de frequentieregelaar eenheidsvermogensfactor vasthouden op de ingangsklemmen. Maar de TMdrive-MVe2 en de besturing gaan verder dan dat en kunnen de vermogensfactorvereisten van andere nabijgelegen nutsbelastingen corrigeren zonder condensatoren toe te voegen.

TMdrive-MVe2specificaties 3,3 tot 11 kV, tot 7.350 kVA (8.000 HP)
De TMdrive-MVe2 is een middenspanning frequentieregelaar met AC-voeding, ontworpen voor een zeer efficiënte en energievriendelijke werking in een breed scala aan industriële toepassingen. Hoge betrouwbaarheid, lage harmonische vervorming, regeneratieve werking en reactief vermogensregeling zijn in de regelaar ingebouwd.

De TMdrive-MVe2 is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder: Centrifugaalpompen, ventilatoren en compressoren, schroefcompressoren, blowers, raffinaderijen, mengers, extruders, transportbanden, persmachines, shredders, breakers, molens, heetgasexpanders, enz.

Het systeem kan energie regenereren, waardoor motoren kunnen worden afgeremd en belastingen zoals ventilatoren en pompen snel kunnen worden gestopt.

De TMdrive-MVe2 is verkrijgbaar in vier spanningsklassen:
Voltage Class 3,3 kV - 3.000 -3.300 VAC
Voltage Class 4 kV - 4.160 VAC
Voltage Class 6,6 kV - 6.000 -6.600 VAC
Voltage Class 10 kV - 10.000 VAC
Voltage Class 11 kV - 11.000 VAC

Andere toepassingsgebieden in het recyclingproces

Met onze energiebesparende en flexibele aandrijftechnologie voor transportbanden en luchtbehandelingssystemen kunt u uw recyclingproces verder optimaliseren.

Laagspanningsfrequentieregelaars voor het aandrijven van transportbanden

  • Constante snelheid
  • Mogelijkheid tot overbelasting
  • Eenvoudige installatie

Laagspanningsfrequentieregelaars voor het aandrijven van de luchtbehandelingssytemen

  • Vermogen wordt aangepast aan het vereiste luchtdebiet
  • Snelle afschrijving
  • Stand-by modus om energie te besparen

Wij geven u graag persoonlijk advies

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of een persoonlijk gesprek over dit onderwerp.

Mitsubishi Electric Europe B.V. | Benelux Branch

Beechavenue 111, 1119 RB Schiphol-Rijk

Telefoon +31 297 250 350

Email support.ia.bnl@meg.mee.com