De eerste duurzame metaalrecyclingfabriek ter wereld

Mitsubishi Electric levert 2,2 MW frequentieregelaar voor grootschalige shredderfabriek van S. Norton Group in Manchester

De S. Norton Group heeft een gloednieuwe, ultramoderne metaalshredderfabriek in gebruik genomen in Manchester, Verenigd Koninkrijk, voor een bedrag van £20 miljoen. De Groep verzamelt, recyceld en exporteert jaarlijks 1,5 miljoen ton gerecyclede metalen. De voor Manchester ontworpen ZZ Power Zerdirator shredder bereikt een jaarlijkse productie van 130 ton per uur, dankzij de ultramoderne aandrijfoplossingen van Mitsubishi Electric.

Uitdaging voor de grote shredderfabriek van de S. Norton Group in Manchester

Systemen kunnen worden uitgerust met onderhoudsarme frequentieregelaars op asynchrone draaistroommotoren, wat leidt tot besparingen op energie-, slijtage- en onderhoudskosten.

Hoge energiekosten
De recyclingsector is zeer energie-intensief. Shredders, transportbanden en de luchtbehandelingssytemen verbruiken enorm veel elektriciteit.

Veranderende vermogensvereisten
De as van een shredder moet voldoen aan continu veranderende prestatievereisten door de voortdurend veranderende samenstelling van het materiaal dat in de machine wordt gestort.

Hoge belastingspieken en netasymmetrieën
Wanneer de shredder wordt geladen met te verwerken schroot, zal de motor kort worden vertraagd. Om dit te compenseren en de motor weer op snelheid te brengen, onttrekt hij zoveel mogelijk stroom aan het net, wat leidt tot piekbelastingen, netasymmetrieën en hoge energiekosten.

Daarom is er een nieuwe benadering nodig. Samen met LINDEMANN Metal Recycling Solutions en Mitsubishi Electric is een systeem ontwikkeld dat het energieverbruik aanzienlijk vermindert en de piekstromen minimaliseert.

Onze oplossing: nauwkeurige regeling van de shreddermotor met energiezuinige frequentieregelaars

Een flexibele regeling met behulp van de TMdrive of de FR-A800/FR-F800 serie frequentieregelaars maakt een hogere motorbenutting van de shredder mogelijk zonder overbelasting en zorgt voor een optimale werking van het systeem.

Mitsubishi Electric biedt innovatieve aandrijfoplossingen die een efficiënt en kostenbesparend alternatief bieden voor de metaalrecyclingindustrie.

Voor de S. Norton Group in Manchester, Verenigd Koninkrijk, werd een ultramoderne metaalshredder uitgerust met de Lindemann ZZ Power Zerdirator shredder, die wordt aangedreven door energie-efficiënte FR-A800/FR-F800 serie frequentieregelaars en mid voltage regelaars uit de TMDrive serie van Mitsubishi Electric.

Deze technologieën maken een nauwkeurige regeling van de hoofdmotor mogelijk en optimaliseren de materiaaldoorvoer terwijl het energieverbruik daalt.

Resultaat: Maximale efficiëntie en duurzaamheid van de recyclingfabriek

Mitsubishi Electric levert door energie-efficiënte aandrijfoplossingen een cruciale bijdrage aan de efficiëntie en duurzaamheid van de fabriek.

Stijgende energieprijzen zijn niet alleen een probleem voor bedrijven, maar ook een uitdaging voor de winstgevendheid van de sector als geheel. Met intelligente producten en oplossingen voor energie- en kostenbesparing draagt Mitsubishi Electric bij aan de toekomstige levensvatbaarheid van metaalrecycling, wat op zijn beurt een hoeksteen is van de duurzame circulaire economie.

Intelligent vermogensbeheer

De intelligente functies voor vermogensbeheer van de frequentieregelaars zorgen voor een vermindering van de piekbelastingen en voorkomen net-asymmetrieën. Dit zorgt voor een stabiele stroomvoorziening en beschermt de infrastructuur van de energieleverancier.

Energiebesparing

Door het gebruik van de energiezuinige mid voltage en laagspanningsfrequentieregelaars van Mitsubishi Electric is het energieverbruik van het shreddersysteem aanzienlijk verlaagd. Dit draagt bij aan aanzienlijke kostenbesparingen en een verlaging van de bedrijfskosten.

Lagere energiekosten zonder afbreuk te doen aan de prestaties

Door het stroomverbruik van de shreddermotor tijdens de bewerkingsfase van het materiaal te beperken, worden de energiekosten verlaagd zonder afbreuk te doen aan de prestaties van het systeem. Dit zorgt voor een optimale balans tussen energieverbruik en productie-efficiëntie.

Verhoogd motorrendement en langere levensduur van het systeem

De frequentieregelaars maken een nauwkeurige regeling van de motoren mogelijk, waardoor een hoger motorrendement zonder overbelasting mogelijk is. Dit leidt tot een efficiëntere werking en verlengt tevens de levensduur van de mechanische systeemcomponenten, waardoor de onderhouds- en vervangingskosten dalen.

Voorspellend onderhoud en verbeterde beschikbaarheid van installaties

Met softwareoplossingen zoals het Recycling Asset Portal kunnen bedrijfsgegevens in realtime worden bewaakt en geoptimaliseerd. Dit leidt tot voorspellend onderhoud en een hogere beschikbaarheid van de installatie, waardoor stilstandtijden tot een minimum worden beperkt en de productiviteit verder toeneemt.

Ondersteunen van duurzaamheidsdoelen

De energie-efficiënte oplossingen van Mitsubishi Electric dragen direct bij aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen door de milieu-impact van recyclingprocessen te verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie te verhogen.
Vraag nu advies aan!
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.