De energiekosten voor luchtbehandelingssystemen bij metaalrecycling halveren? Heel eenvoudig!

Frequentieregelaars voor motoren in luchtbehandelingssystemen van metaalrecycling werpen hun vruchten af. Hier kunnen energiebesparingen van meer dan 50% worden bereikt. Dit komt doordat het energieverbruik van toepassingen zoals pompen en ventilatoren sterk afhangt van de snelheid van de motor. Als deze bijvoorbeeld met 20% wordt verlaagd, kunnen de energiekosten worden gehalveerd. En dit is ook nodig vanwege de hoge elektriciteitsprijzen en de strengere milieurichtlijnen als de Energie Efficiëntie Directive (EED), de Wet Milieubeheer (Wm) en de EU-richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (IED).

  • Het energieverbruik van pompen en ventilatoren is sterk afhankelijk van het motortoerental
  • De richtijn EED schrijft efficiëntere systemen en minder uitstoot voor
  • Verlaag de energiekosten in luchtbehandelingssystemen met ongeveer 50% met frequentieregelaars

Een rekenvoorbeeld: Een ventilator wordt gebruikt met een motorvermogen van 110 kW. De veronderstelde elektriciteitskosten zijn €0,1665 per kWh, met 250 bedrijfsdagen en 10 bedrijfsuren per dag. Ter vereenvoudiging wordt aangenomen dat de ventilator gemiddeld op 80% van het maximale aandrijfvermogen werkt.

Met een variabele snelheid zijn de energiekosten ongeveer 49% lager dan bij gebruik op het lichtnet en ongeveer 41% lager dan bij gebruik met een regelklep. Volgens onderstaande berekening resulteert dit in een jaarlijkse besparing op de elektriciteitskosten van respectievelijk € 22.344 en € 16.392.

Uren per dag10
Dagen per jaar250
Totaal uren per jaar2.500
Prijs per kWh0,1665 €/kWh
Motorvermogen110 kW
Opgenomen vermogen per dag10 uur x 110 kW = 1.100 kWh
Opgenomen vermogen per jaar250 dagen x 1.100 kWh = 275.000 kWh
Standaard elektriciteitskosten per jaar zonder maatregelen0,1665 €/kWh x 275.000 kWh = 45.787,50
Elektriciteitskosten per jaar met regelklep (Circa 13,5% lager als direct op lichtnet)39.580,00
Elektriciteitskosten per jaar met frequentieregelaar (49% lager als direct op lichtnet en 41% lager als met regelklep)23.351,63

Verbeterde bedrijfsprestaties, efficiënte filtering

De nauwkeurige regeling van het motortoerental verbetert ook de bedrijfsprestaties van de ventilatoren in de luchtbehandelingssystemen. Zelfs bij een lage belasting wordt het stroomverbruik tot 60% verminderd. De nauwkeurige regeling van de luchtstroom zorgt voor een efficiënte filtering en de afzuiging van de lucht wordt ook geoptimaliseerd.

Meer energiezuinigheid dankzij vangfunctie (windmolenfunctie)

Onze frequentieregelaars hebben een vangfunctie voor zowel ventilatoren als afzuigkappen. Als bijvoorbeeld een ventilator die is uitgeschakeld draait vanwege tocht, leest de frequentieregelaar de snelheid van de motor voordat deze wordt geactiveerd. Hij schakelt dan over naar de aandrijving met dezelfde snelheid om een abrupte start, die veel stroom zou verbruiken, te voorkomen.

Frequentieregelaars voor luchtbehandelingssystemen: de FR-F800 serie

Verbeterde energiebesparende frequentieregelaar van de volgende generatie

De Mitsubishi FR-F800 serie is een frequentieregelaar voor pomp- en ventilatorregeling die geoptimaliseerd is voor maximale energiebesparing. Deze frequentieregelaar voelt zich thuis in een industriële omgeving (IP55) of als onderdeel van een geïntegreerd HVAC-systeem. De FR-F800 kan ook worden gebruikt als een kosteneffectieve regelaar voor het regelen van andere soorten belastingen met een variabele koppel.

  • Energiebesparend
  • Ideaal voor pompen en ventilatoren
  • Lange levensduur
  • Eenvoudig in onderhoud
  • Standaard ethernet poort CC-Link IE TSN, CC-Link IE Basic, ethernet/ip etc.
  • Netwerk communicatie op basis van CC-Link, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, Ethernet/IP, DeviceNet, SSCNet, CANopem, LonWorks, Profibus DP, Profinet, EtherCAT etc.
  • Compliance met standaarden als ABS, DNV GL, LR, BV, NK, CCS en KR
Waarom kiezen voor de FR-F800 serie frequentieregelaars?

Bij elk recyclingproces is er sprake van grote hoeveelheden stof. Dit stof is niet alleen vervelend, maar ook schadelijk voor de werknemers in de directe nabijheid. Ook wet en regelgeving zorgt ervoor dat er installaties aanwezig moeten zijn als fijnstofvangers, cycloonafscheiders, nevelkoppen en sproeiers etc.

Al deze installaties maken gebruik van ventilatoren of pompen en ook hier geldt dat niet elke pomp of ventilator continu op volle kracht hoeft te draaien.

Wat betekent toepassen van de juiste frequentieregelaar voor u?

Gebouwd voor een lange levensduur
De koelventilatoren, IGBT's en geïntegreerde condensatoren beschikken over een leververwachting van 10 jaar. Door het gebruik van de ON/OFF besturingsfunctie kan de levensduur van de ventilatoren nog verder worden verlengd.

Mitsubishi Electric bereikt deze lange levensduur, omdat wij het gehele productieproces, van het ontwerp via de productie tot aan de verkoop helemaal in eigen beheer hebben, zodat onze kwaliteit gewaarborgd blijft.

Verminder de energiekosten
Het is een feit dat industriële en commerciële energiegebruikers in toenemende mate worden belast door stijgende energiekosten. Er is echter een beproefde manier om deze hoge elektriciteitsprijzen te verlagen door gebruik te maken van frequentieregelaars voor pomp- en ventilatortoepassingen. Dankzij de intelligente functies, zoals Advanced Optimum Excitation Control of de verbeterde PID-regelaar, kunnen deze energiekosten en dus ook de energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Advanced Optimum Excitation Control
De Advanced Optimum Excitation Control (AOEC) past de bekrachtigingsstroom continu aan op een optimaal niveau en zorgt voor de hoogste motorefficiëntie. Met een klein belasting koppel kan een aanzienlijke energiebesparing worden bereikt. Deze nieuw ontwikkelde AOEC, zorgt voor een groot aanloopkoppel met behoud van het motorrendement over het gehele toerentalbereik. Dit gebeurt zonder de lastige aanpassing van de parameters (acceleratie/vertragingstijd, koppelverhoging, etc.).

Voorkomen van stilstanden
Met de meetfunctie voor belasting karakteristieken kunnen 5 snelheidskoppelwaarden van de belasting automatisch worden gedetecteerd en opgeslagen. Door de huidige snelheids-/belasting status te vergelijken met de opgeslagen snelheids-/belasting karakteristieken, kunnen waarschuwingen buiten het bereik nauwkeurig worden gemeten en snel worden opgevolgd, waardoor onnodige alarmen/lijn stops kunnen worden vermeden. Met dit geavanceerd algoritme kunnen mechanische fouten zoals pompblokkades/vuile waaiers of kapotte banden nauwkeurig worden gedetecteerd.

Deragging
Vreemde stoffen op de waaiers van ventilatoren of pompen kunnen worden verwijderd door het herhalen van de voorwaartse/achterwaartse rotatie (deragging) en het stoppen van de motor. Dit voorkomt dure verwijdering van het systeem. Deze functie kan ook automatisch worden gestart wanneer het resultaat van de meting van de belasting karakteristieken buiten bereik is (overbelasting).

Vliegende start
Na een stroomonderbreking wordt de pomp en/of fan automatisch opnieuw opgestart gebaseerd op het resterende toerental van de pomp of fan op dat moment. Met de geavanceerde vliegende start functie is de herstart rekening houdend met het resterende toerental zonder problemen en/of haperingen.

Geavanceerde PID regeling
De regelaar kan de PID regeling van het motorbedrijf uitvoeren en tegelijkertijd de externe apparatuur aansturen. Tijdens de PID regeling zal de regelaar de "slaapmodus" activeren om energieverlies te voorkomen, wanneer de afwijking klein is en de uitvoersnelheid laag. Zodra de afwijking weer groter wordt, start de regelaar direct op.

Mitsubishi Electric FR-F800 serie 3F-400VAC frequentieregelaars

Mitsubishi Electric FR-F800 serie brengt betrouwbaarheid, intelligentie en kostenbesparing voor pomp, ventilator en compressor applicaties

Valse alarmen en onnodige onderhoudsbeurten als gevolg van het stilleggen van pompen en ventilatoren zijn in toenemende mate onacceptabel omdat de industrie streeft naar een grotere operationele efficiëntie en beschikbaarheid van de installatie. De nieuwe FR-F800 frequentieregelaar van Mitsubishi Electric biedt een intelligente oplossing voor deze behoefte en vertegenwoordigt de volgende generatie van toerenregeling voor pompen, ventilatoren en compressoren voor algemeen gebruik.

De intelligentie aan boord van de FR-F800 elimineert vrijwel alle hinderlijke trips, maakt het instellen eenvoudig en kan een energie-efficiëntie van 98% bereiken. Het bevat vele geavanceerde functies voor specifieke industrieën en toepassingen zoals afvalwaterverwerking, compressoren en HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning).

De FR-F800 is ontworpen om een hogere betrouwbaarheid en minder alarmen te bieden bij zware pomptoepassingen dan voorheen mogelijk was. In tegenstelling tot de meeste aandrijvingen kan de FR-F800, in plaats van afhankelijk te zijn van enkele instelpunten voor de activering van de trip, de koppelcurve van de aangesloten ventilator of pomp effectief detecteren en op de juiste manier reageren wanneer de operationele limieten worden benaderd.

Dit betekent dat er een einde komt aan hinderlijke verplaatsingen door ongewone, maar niet kritische belasting variaties. Veel minder valse alarmen betekent meer uptime, minder onderhoudsoproepen en snellere reacties op echte problemen zoals vastgelopen pompen, kapotte fans, geknapte riemen, etc.

De F800 kan zelfs pompreinigingscycli automatisch, volgens een schema of op aanvraag uitvoeren. Deze mogelijkheid is van groot belang op locaties, waar dit historisch gezien moeilijk te realiseren is. In geval van nood kan de FR-F800 in de fire-override modus ook de ventilatoren en pompen laten doordraaien wanneer dat nodig is tot de vernieling van de pomp of fan aan toe.

FR-F820 Series 0,4 - 110 kW3-fase 200/240 VAC - 50/60 Hz IP20
FR-F840 Series 0,75 - 1,6 MW3-fase 380/500 VAC - 50/60 Hz IP20
FR-F846 Series 0,75 -  160 KW3-fase 380/500 VAC - 50/60 Hz IP55

Verdere toepassingen in het recyclingproces

Met onze energiebesparende en flexibele aandrijftechnologie voor shredders en transportbanden kunt u uw recyclingproces verder optimaliseren.

Laag- en middenspanningsfrequentieregelaars voor het aandrijven van de shredders

  • Belastingspieken verminderen
  • Verminder slijtage
  • Probleemloze conversie

Laagspanningsfrequentieregelaars voor het aandrijven van transportbanden

  • Constante snelheid
  • Mogelijkheid tot overbelasting
  • Eenvoudige installatie

Wij geven u graag persoonlijk advies

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of een persoonlijk gesprek over dit onderwerp.

Mitsubishi Electric Europe B.V. | Benelux Branch

Beechavenue 111, 1119 RB Schiphol-Rijk

Telefoon +31 297 250 350

Email support.ia.bnl@meg.mee.com