MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

IoT Gateway - Veilige communicatie OT en IT op basis van OPC UA en MQTT

In het afgelopen decennium hebben verschillende trends de productieactiviteiten beïnvloed, waardoor de noodzaak is ontstaan om automatiseringssystemen te verbeteren om tegemoet te komen aan een veranderend wereldwijd landschap. Veel OEM's hebben gereageerd met slimmere machines om hogere niveaus van waarde voor hun klanten te garanderen, terwijl ze tegelijkertijd door complexere technologische eisen moeten navigeren.

De IoT Gateway is een cruciale technologie achter dit initiatief, omdat het op een veilige manier machineactiva verbindt met de cloud, contextuele visualisatie op afstand biedt en uiteindelijk gegevens doorgeeft aan de bedrijfssystemen voor verdere analyse op basis van MQTT en OPC-UA. Het belangrijkste doel is organisaties te helpen extra niveaus van operationele inzichten te ontsluiten om hun bedrijfs- en omzetdoelstellingen te bereiken.

Klik rechtsboven op de afbeelding voor een grotere weergave

Meer flexibiliteit - Minder kosten
De IoT Gateway is een C intelligent function module (RD55UP12-V) van de MELSEC iQ-R PLC-serie. Deze industriële hardware kan toegang krijgen tot gegevens van verschillende automatiseringsapparaten en deze beschikbaar maken voor enterprise level.

Snel en eenvoudig
De configuratie gebeurt via een intuïtieve webinterface of Windows-software (gratis). De IoT Gateway maakt gebruik van de vooraf geïnstalleerde software van onze e-F@ctory partner IBHsoftec.

Flexibele oplossing
Veilige toegang op afstand kan worden gerealiseerd via geïntegreerde TeamViewer-functies. Er is geen PC nodig in de installatie, alleen een TeamViewer IoT licentie.

Eenvoudige configuratie
De IBHNet-driver maakt directe variabele toegang mogelijk via standaard programmeertalen zoals Visual Basic of Delphi. De configuratie van de adapter is zeer eenvoudig en normaal gesproken in een paar minuten gedaan.

Programmering en ondersteunde talen
Naast de programmeermogelijkheden is ook een application programming interface voor HMI toepassingen inbegrepen.

Integratie
Variabelen van het iQ-platform kunnen rechtstreeks worden geïntegreerd en zijn beschikbaar als OPC UA variabelen. De robots ondersteunen de OPC UA companion specificatie voor robots.

Specificaties IoT Gateway

  • OPC UA server voor eenvoudige verbinding met MES- en ERP-systemen
  • OPC UA Client voor horizontale machine-naar-machine communicatie met andere OPC UA servers
  • 2 Ethernetpoorten met firewall voor fysieke en veilige scheiding tussen proces- en IT-niveau
  • Schaalbare beveiligingsniveaus, uitwisseling van digitale certificaten
  • Beheer via webbrowser of Windows-software
  • Historische gegevens volgens OPC UA-specificatie op SD-kaart
  • Andere populaire netwerken en Modbus-verbindingen (Ethernet)
  • MQTT-verbinding
  • Beveiligde Microsoft Azure IoT Hub connectiviteit
  • Ondersteuning van Mitsubishi Electric controllers MELSEC iQ-R, iQ-F, QnA en L series, MELFA robots, Mitsubishi Electric omvormers en CNC
  • Onderhoud op afstand met TeamViewer IoT (extra licentie vereist)
Geïnteresseerd? Klik hier en neem vandaag nog contact met ons op!
Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.