Netwerkcompatibele, energiezuinige aandrijfoplossingen voor veeleisende industriële toepassingen
Uitdagingen in industriële aandrijvingen
Efficiënte aandrijftechniek is essentieel om energieverbruik te verlagen en processen betrouwbaar te laten verlopen. Denk hierbij aan:
- Stijgende energiekosten en toenemende druk om efficiëntie te verbeteren
- Hoge aanloopstromen die het netwerk en de mechanica belasten
- Variabele belastingsprofielen die flexibele aanpassing van het toerental vereisen
- Verschillende motor- en applicatietypes die een eenvoudige integratie vereisen
- Strengere efficiëntievoorschriften en normen (bijv. IE-classificatie volgens IEC 60034-30) die energiegeoptimaliseerde totale systemen vereisen.
Er is behoefte aan aandrijfoplossingen die energie-efficiëntie, processtabiliteit en normconformiteit combineren.
Frequentieomvormers voor efficiënte, stabiele en schaalbare aandrijfoplossingen
De variabele frequentieomvormers van Mitsubishi Electric bieden een breed spectrum aan aandrijftechnologie met variabele snelheid voor industriële toepassingen – van compacte standaardapparaten tot krachtige industriële oplossingen.
Ze maken een nauwkeurige motorregeling, aanzienlijke energiebesparingen en een naadloze integratie in automatiserings- en netwerksystemen mogelijk. Door te voldoen aan internationale normen en certificeringen en door hun robuuste elektronica garanderen ze veiligheid, betrouwbaarheid en een hoge beschikbaarheid van de installatie.
Voor elke toepassing kan zo flexibel de juiste frequentieomvormer worden gekozen – ondersteund door advies en technische selectiehulpmiddelen.
Uw frequentieomvormeroplossing
Laat u adviseren door onze aandrijfspecialisten en ontvang een op maat gemaakt advies voor uw frequentieomvormer – afgestemd op uw motor, toepassing en energie-efficiëntiedoelstellingen.
✔ Energie besparen
✔ Processen optimaliseren
✔ Investeringszekerheid vergroten
Vraag een gratis adviesgesprek aan voor de juiste frequentieomvormer:
Een overzicht van de voordelen van het gebruik van onze frequentieomvormers in de industrie:
Onze productserie: De juiste frequentieomvormer van Mitsubishi Electric voor elke toepassing
De frequentieomvormers van Mitsubishi Electric bestrijken een breed scala aan vermogens en spanningen – van compacte omvormers in het kilowattbereik tot krachtige industriële aandrijftechnologie vanaf 11 kW.
Ze zijn verkrijgbaar als 230 V (eenfasig) en 400 V (driefasig) frequentieomvormers en zijn geschikt voor een breed scala aan motoren en toepassingen – van pompen en ventilatoren tot krachtige driefasige motoren in industriële installaties.
Dit betekent dat er voor bijna elke toepassing een geschikte frequentieomvormer beschikbaar is.
Onze success stories
Al meer dan 30 jaar staan frequentieomvormers van Mitsubishi Electric synoniem voor innovatie, efficiëntie en betrouwbaarheid in aandrijftechnologie.
Met meer dan 28 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd behoren we tot de toonaangevende oplossing voor variabele snelheidsregeling en regulering van motoren – zowel wisselstroommotoren als driefasige motoren.
Hier volgen enkele van onze success stories:
Wij geven u graag persoonlijk advies! Neem contact met ons op!