MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Het Body & Brain concept maakt het eenvoudig, snel en goedkoop om standaard FR-A/F800 serie frequentieregelaars aan te passen. Door het brein (besturingskaart) in de body (eindversterker) te installeren, kan in slechts 3 minuten een frequentieregelaar met de keus uit vier verschillende varianten worden samengesteld. De intelligentie wordt automatisch aangesloten op de eindversterker via plug & play. Dit verhoogt de flexibiliteit enorm en is bovendien direct beschikbaar.

Het Brain & Body systeem wordt gekenmerkt door zijn hoge flexibiliteit en snelle beschikbaarheid. Eén body op voorraad betekent vier varianten met seriële RS-485 of Ethernet, CC-Link IE Field Basic en Modbus TCP/IP aansluiting via Plug & Play.

Modulair systeem
De besturingskaarten maken verschillende varianten mogelijk door middel van het modulaire systeem. Het modulaire systeem bevat de verschillende breinkits, met de hieronder vermelde accessoires en de FR-A/F800 omvormer bodies met verschillende vermogensgroottes. Eenvoudige installatie van de breinkit in de behuizing creëert de gewenste frequentieregelaar in minder dan 3 minuten.

Plug & Play frequentieregelaar

Power meets intelligence - het Brain & Body concept is uiterst flexibel en snel leverbaar.

Eén frequentieregelaarbehuizing (Body) op voorraad betekent vier mogelijke varianten. Er kan gekozen worden voor een besturingskaart (Brain) voor constant koppel (FR-A800 serie) of variabel koppel (FR-F800 serie). Tevens is de besturingskaart in twee varianten beschikbaar voor communicatie met 2 RS-485 seriële poorten of met Ethernet-, CC-Link IE Field Basic- en Modbus TCP/IP.

Het modulaire Brain & Body concept is daarom een snel en voordelig alternatief voor volledig geassembleerde frequentieregelaars en is direct leverbaar.

Hoe werkt het Plug & Play systeem voor de standaard FR-A800 en FR-F800 frequentieregelaars?

De keuze uit de besturingskaarten maken verschillende varianten mogelijk met het Plug & Play systeem.

Het Plug & Play systeem omvat verschillende besturingskaarten (Brain) voor de FR-A/F840-860 frequentieregelaar (Body) met verschillende vermogens.

De complete frequentieregelaar is in minder dan 3 minuten samengesteld dankzij de eenvoudige installatie van de besturingskaart in de frequentieregelaarbehuizing.

Installatievideo - de gewenste frequentieregelaar variant in minder dan 3 minuten!

Neem een standaard FR-A/F 800 serie frequentieregelaarbehuizing (Body), de gewenste besturingskaart (Brain), een PZ1/PZ2-schroevendraaier en 3 minuten van je tijd... en je kunt aan de slag!

Zie zelf hoe eenvoudig het is om te installeren.

Informatie en downloads

Beschrijving, toepassingsgebieden, toegevoegde waarde, oplossingen en bestelinformatie vindt u in onze brochure “Brain & Body for Maximum Availability” (Engels)
In deze installatiehandleiding wordt uitgelegd hoe u een frequentieregelaarbehuizing (Body) en een afzonderlijk verkochte besturingskaart (Brain) samensteld. (Engels)
Geïnteresseerd? Klik hier en neem vandaag nog contact met ons op!
Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.