MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede

Welkom bij WeKnow... onze kennis voor uw succes. Hier vindt u ons geavanceerde aanbod voor trendthema's rond onze product- en oplossingswerelden. Als u een onderwerp mist dat u interesseert, neem dan contact met ons op. Wij regelen graag individuele inhoud en trainingen voor u.

Komende WeKnow Webinars

In de komende WeKnow webinars worden de volgende onderwerpen door één van onze specialisten nader toegelicht:

- iQ Monozukuri oplossingen
- De nieuwe MR-J5 serie servo
- Industry 4.0 and Industrial IoT
- Data analytics in manufacturing
- Zo eenvoudig kan robot programmering zijn

Mist u een onderwerp wat voor u interessant is laat dit dan aan ons weten.

Heeft u een van onze WeKnow webinars gemist dan is dat geen probleem

WeKnow webinar - Al gehoord van Time Sensitive Networking, maar u weet nog niet precies wat het is?

Al gehoord van Time Sensitive Networking, maar u weet nog niet precies wat het is? Schrijf u in voor dit webinar en kom alles te weten over TSN. Ontdek ook hoe Mitsubishi Electric TSN aan het werk zet met hun uitgebreide CC-Link IE TSN oplossing.

Dinsdag 23 maart van 11:00 tot 12:00

Gepresenteerd door John Browett (General manager CC-Link Partner Assosiation Europe) en Micha Heitlager

WeKnow webinar - Servo dimensionering en selectie eenvoudig gemaakt met Motorizer Sizing Software

Software voor de dimensionering van servosystemen kan u begeleiden bij de selectie van AC servoproducten om de ontwerptijd te verkorten. De Motorizer software van Mitsubishi Electric leidt u door de stappen om het belastingsmechanisme en het ingangspatroon te definiëren, motor- en aandrijvingsfilters toe te passen en de combinatie te selecteren die het best voldoet aan de vereisten van uw toepassing.

Ontdek samen met ons hoe snel u aanpassingen kunt doorvoeren, resultaten kunt vergelijken en verschillende oplossingsopties kunt overwegen terwijl wij u door het proces leiden.

Dinsdag 16 maart van 11:00 tot 12:00

Gepresenteerd door Edwin van Baar en Micha Daman

WeKnow webinar - Eenvoudige en efficiënte IoT integratie van uw aandrijfsystemen

De hedendaagse trends in automatiseren vereisen onder andere toegankelijke informatie op elk niveau, voorspellend en preventief onderhoud, betere mogelijkheden voor diagnose en troubleshooting, plug&play en flexibele mobiele oplossingen.

Hoe kan ik op een eenvoudige manier meer informatie uit mijn aandrijving en besturing halen zonder dat mij dat veel tijd kost om me hier in te verdiepen?

Mitsubishi Electric biedt u deze mogelijkheden door de functionaliteiten van de GOT2000 bedieningspanelen te integreren met aandrijfsystemen als frequentieregelaars, servo en robots. Uitdagingen die niet kunnen worden opgelost met alleen een aandrijfsysteem worden nu opgelost met GOT Drive zonder de aanschaf van extra hard- en software.

Dinsdag 9 maart van 11:00 tot 12:00

Gepresenteerd door Micha Daman en Edwin van Baar

WeKnow iQ-F Simple Motion Webinar (8 december jl.)

Vernieuwing en nauwkeurigheid toevoegen aan uw machinebesturing zonder hoge kosten en tijdrovende programmering? De iQ-F besturing (Compact PLC) met de simple motion module is krachtig maar toch eenvoudig in gebruik waardoor u geavanceerde motion in uw applicatie kunt integreren.

Dit online seminar geeft inzicht in het gebruik en de extra's die u normaal gesproken alleen terug vind in dedicated/high-end motion systemen. iQ-F simple motion biedt high-performance netwerk gebaseerde motion controle voor betaalbare prijzen!

Gepresenteerd door Edwin van Baar en Micha Daman

WeKnow The revolution of Inverters CS80 and E800 Webinar (24 november jl.)

De Mitsubishi Electric FR-E800-serie frequentieregelaars zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop deze regelaars worden gebruikt in productietoepassingen.

Tijdens het seminar maakt u kennis met Mitsubishi Electric’s beproefde aandrijftechnologie in combinatie met geïntegreerde “AI” technologie voor storingsdiagnose en real-time Ethernet TSN communicatie. Hierdoor is de frequentieregelaar gemakkelijk te integreren en garandeert u optimale beschikbaarheid.

Het seminar is in het Engels

Gepresenteerd door Micha Daman en Christian Senger

WeKnow collaborative robot Assista Webinar (10 november jl.)

De nieuwe collaboratieve robot van Mitsubishi Electric, MELFA Assista, verandert de manier waarop we over robotica denken. De MELFA Assista Cobot is ontwikkeld op basis van de bewezen robottechnologie van Mitsubishi Electric en is een robot van industriële kwaliteit die maximale veiligheid en duurzaamheid biedt in toepassingen waar samen met menselijke operators gewerkt wordt.

Het seminar is in het Engels

Gepresenteerd door Micha Heitlager en Michael Finke

Mitsubishi Electric WeKnow Global Webinars

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie, zelfs als u in uw thuiskantoor werkt?

Technologie, best practices, oplossingen, gedachten en ideeën borrelen los van andere overwegingen. Kun je dus aan de top blijven, ongeacht waar je werkt of op welk moment van de dag? Lezen is goed, podcasts zijn geweldig als je rijdt, maar als je een keuze hebt, waarom probeer je dan niet een webinar of een heruitzending van de webcast?

Hieronder vindt u de link naar de global webinars en opgeslagen webinars om later op een door u gekozen tijdstip te bekijken.

Maak gebruik van onze WeKnow webcasts en schrijf u nu in!

Laten we samen op de hoogte blijven van de technologie!

Meer mogelijkheden voor training