PLC / HMI

Mitsubishi Electric biedt nieuwe iQ-F uitbreidingsmodules voor geïntegreerde safety

De nieuwste iQ-F safety uitbreidingsmodules van Mitsubishi Electric brengen betrouwbaarheid naar een hoger niveau. Deze compacte, volledig geïntegreerde units stroomlijnen de installatie en configuratie en verbeteren tegelijkertijd de visualisatie en integriteit van data.

De nieuwe MELSEC FX5S compact PLC van Mitsubishi Electric is ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij hun digitale transformatie en biedt een kosteneffectieve, gebruiksvriendelijke besturingsoplossing.

De nieuwste toevoeging aan de MELSEC iQ-F serie compacte krachtige PLC's is ideaal voor eenvoudige, logische toepassingen in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de waterindustrie en de machinebouw. Het biedt Industrial Internet of Things (IIoT)-functies voor effectieve industriële automatiseringstoepassingen op instapniveau.Boost uw digitalisering met de voordelige en gebruiksvriendelijke FX5S serie

Tot nu toe was OPC UA alleen beschikbaar bij de zwaardere modulaire besturingen. Mitsubishi Electric heeft nu ook voor de MELSEC iQ-F serie compact PLC’s een OPC UA module beschikbaar, de FX5-OPC.

Dit biedt de mogelijkheid om ook voor de kleinere applicaties veilig en betrouwbaar te communiceren naar high-level IT systemen. Tevens kan een iQ-F serie met de OPC UA module als gateway gebruikt worden tussen bestaande automatisering met besturingen van verschillende fabrikanten en ERP.

De nieuwe NZ2FT serie slice type remote I/O heeft een module breedte van slechts 11,5 mm. Per module kunnen tot 16 I/O worden aangesloten met een maximum van 64 I/O modules per station.Indien de voeding is aangesloten op het kopstation en een extra voedingsmodule worden alle modulen van stroom voorzien. Het is dus niet nodig om de voeding op elke I/O module aan te sluiten.

Highlights

  • Ruimtebesparende eenvoudige configuratie
  • Minder bedradingstijd met afneembare push-in type connector
  • Minder downtime met een hot swap functie
  • Setup tool ingebouwd in de koppelingsmodule

Compacte en kostenefficiënte krachtpatser!

De basisspecificaties van de nieuwe FX5UJ serie compact PLC’s bieden uitstekende prestaties die voor een breed scala aan toepassingen inzetbaar is.

Veel van de vertrouwde ingebouwde functies van de al bekende FX5U serie zijn beschikbaar voor nog meer gebruikersgemak. De multi-protocol ethernetpoort (CC-Link IE Field Basic, Modbus TCP/IP, SLMP etc.) maakt communicatie via maximaal 8 aansluitingen op het netwerk mogelijk en ondersteund meervoudige verbindingen met PC en andere apparatuur. Bovendien kan de Ethernetpoort worden gebruikt voor rechtstreekse SLMP communicatie met het bovenliggende niveau.

Net als de FX5U serie kan ook de FX5UJ serie aan beide zijden uitgebreid worden tot een totaal van 256 I/O met de bekende FX5 uitbreidingsmodulen.

Vernieuwing en nauwkeurigheid toevoegen aan uw machinebesturing zonder hoge kosten en tijdrovende programmering? De iQ-F besturing (Compact PLC) met de simple motion module is krachtig maar toch eenvoudig in gebruik waardoor u geavanceerde motion in uw applicatie kunt integreren.

De iQ-F motion modulen bieden u de extra's die u normaal gesproken alleen terug vind in dedicated/high-end motion systemen. iQ-F simple motion biedt high-performance netwerk gebaseerde motion controle voor betaalbare prijzen!

CC-Link IE TSN combineert gigabit-bandbreedte met Time Sensitive Networking (TSN) om open netwerkoplossingen voor “smart factories” te leveren.

Het belangrijkste voordeel van TSN is dat het de combinatie van realtime controle met niet realtime informatie mogelijk maakt, terwijl de deterministische prestaties behouden blijven. Naar verwachting zal de bouw van “smart factories” worden versneld met behulp van het Industrial Internet of Things (IIoT).

De GOT2000 bedieningspanelen bieden u naast de standaard visualisatie vele extra functionaliteiten die uw processen optimaliseren. Of het nu om security, verbetering van uw onderhoud of het communiceren van procesdata naar een database gaat, de GOT2000 heeft het allemaal standaard voor u beschikbaar.Enkele voorbeelden van functies die u niet wilt missen:

  • Monitor uw processen vanaf elke locatie met de GOT Mobile functie die maar liefst 5 toestellen als mobiele telefoons, tablets PC's etc. kunnen voorzien van de GOT2000 applicatie.
  • De GOT Easy Drive Control (frequentieregelaars, servo en robots) met standaard templates voor opstarten, instellen, machinediagnostiek en onderhouden van de systemen direct via de GOT2000.
  • Communicatie van procesdata met een database (SQL, Oracle, is eenvoudig met de MES interface functie.
  • Heeft uw productielijn meerdere besturingen van diverse fabricaten dan is dat geen probleem om met behulp van de GOT Multi-channel functie tot 5 verschillende communicatieprotocollen tegelijkertijd te gebruiken.

Ontdek zelf welke extra functies het best bij uw processen passen.

Eenvoudige visualisatie van robot, servo en frequentieregelaar systemen met GOT Drive.

De GOT2000 biedt geavanceerde functionaliteit en verbetert de connectiviteit met Mitsubishi robots, servo en frequentieregelaars. De verbeterde functionaliteit van GOT Drive is ontworpen om de behoefte aan extra hardware en software te elimineren en past bij elke toepassingen van de klant om het opstarten van het systeem te versnellen, het onderhoud te verbeteren en eventuele problemen snel op te lossen.