Aandrijftechniek

Optimaal aandrijven van lopende banden, machines, kranen, pompen, ventilatoren etc. met Mitsubishi Electric frequentieregelaars of servo & motion systemen voor maximale nauwkeurigheid en dynamiek.

Soft Starters

  • MEsoftstart Robuuste Softstarter voor betrouwbare start/stop van uw applicaties

Frequentieregelaars

  • FR-CS80 Low cost inverter 1/3 phase 0,4 - 2,2kW
  • FR-D700 Simple & Compact 1/3 phase 0,1 - 7,5kW
  • FR-E800 Compact High Functionality 1/3 phase 0,4 - 22kW
  • FR-F800 HVAC Enhanced Next Generation Energy Saving 1/3 phase 0,4 - 1,6MW
  • FR-F846 HVAC Enhanced Next Generation Energy Saving 1/3 phase 0,4 - 110MW IP55
  • FR-A800 High Performance & High Functionality 0,4 - 1,2MW
  • FR-A800-Plus High Performance Crane, Roll2Rol en Liquid Cooled

Servo (Rotary, lineair and direct drive)

  • MR-JE Reliable Basic Performance and Advanced Ease-of-Use 0,1-3kW
  • MR-JET All-in-One World Class Servo 0,1-3kW
  • MR-J4 Man, Machine, and Environment in Perfect Harmony 0,05-220kW
  • MR-J5 Unlock performance and create new value with the total drive solution 0,05-7kW

Voor elke applicatie de juiste keuze

Van eenvoudig tot zeer complex met vermogens van 0,1kW t/m 120MW biedt Mitsubishi Electric frequentieregelaars voor elke applicatie!

Met meer dan 30 miljoen verkochte units wereldwijd heeft Mitsubishi Electric telkens weer de lat hoger gelegd qua innovatie en betrouwbaarheid.

Wat betrouwbaarheid aangaat, hebben de frequentieregelaars van Mitsubishi Electric een uitstekende reputatie. Het resultaat van het nieuwste klanttevredenheidsonderzoek van IMS-Research heeft bevestigd dat regelaars van Mitsubishi Electric met betrekking tot productbetrouwbaarheid tot de besten in haar klasse behoren.

De nieuwe FR-E800 serie frequentieregelaar is afgelopen jaar gelanceerd. Nieuw is een understatement als gekeken wordt naar de vele toevoegingen van functionaliteiten die met deze krachtpatser geboden wordt voor zowel IE3/4 als permanent magneetmotoren.

De FR-E800 optimaliseert met AI technologie de diagnose functionaliteit om nog sneller eventuele fouten te herkennen. Predictive maintenance wordt versterkt door het "corrosive attack level alert system" dat tekenen van schade identificeerd die worden veroorzaakt door corrosieve gassen. Maar liefst twee standaard multi-protocol Ethernet poorten zorgen voor de communicatie op basis van CC-Link IE TSN, CC-Link IE Field Network Basic, Modbus/TCP, Profinet etc. zonder additionele optiekaarten.

Eenvoudige visualisatie van robot, servo en frequentieregelaar systemen met GOT Drive

De GOT2000 biedt geavanceerde functionaliteit en verbetert de connectiviteit met Mitsubishi robot, servo en frequentieregelaarsystemen. De verbeterde functionaliteit van GOT Drive is ontworpen om de behoefte aan extra hardware en software te elimineren. De GOT Drive functie kan snel en eenvoudig geïmplementeerd worden in de applicatie van de klant om het opstarten van het systeem te versnellen, het onderhoud te verbeteren en problemen op te lossen.

Zo klein en compact!

De FR-CS80 is de nieuwe low budget frequentieregelaar van Mitsubishi Electric. Met het meest compacte ontwerp in zijn klasse stelt hij ook de hoogste eisen aan betrouwbaarheid en kwaliteit.

  • Sensorloze vectorregeling
  • Autotuning
  • Standaard ModBus RTU
  • 200% overbelastbaar (0,5 sec)
  • Startkoppel (150% bij 1Hz ; 200% bij 3Hz)
  • PID-regeling

Vernieuwing en nauwkeurigheid toevoegen aan uw machinebesturing zonder hoge kosten en tijdrovende programmering? De iQ-F besturing (Compact PLC) met de simple motion module is krachtig maar toch eenvoudig in gebruik waardoor u geavanceerde motion in uw applicatie kunt integreren.

De iQ-F motion modulen bieden u de extra's die u normaal gesproken alleen terug vind in dedicated/high-end motion systemen. iQ-F simple motion biedt high-performance netwerk gebaseerde motion controle voor betaalbare prijzen!