Industriële Automatisering Systemen

Industriële Automatisering Systemen

Mitsubishi Electric verhoogt de productiviteit op de werkvloer, net als de kwaliteit, door het aanbieden van een enorm assortiment automatiserings- en verwerkingstechnologieën, zoals besturingsapparatuur, aandrijvingen, stroomdistributie- en controleproducten, EDM’s, elektronenbundelmachines, laserbewerkingsmachines, CNC’s en industriële robots. Daarnaast bieden onze uitgebreide servicenetwerken over de hele wereld klanten directe communicatie en uitgebreide ondersteuning.

Productassortiment

Regelaars

PLC’s - MELSEC

De MELSEC-serie kijkt continu vooruit om aan uw toekomstige vereisten en verwachtingen te voldoen. De verbeterde line-ups en netwerksystemen leveren hoge prestaties en toekomstbestendige oplossingen. De MELSEC PLC-line-up bestaat uit twee hoofdgroepen:
Modulaire PLC met de series iQ-R en Q; Compacte PLC met de series iQ F en FX

PLC’s - MELSEC

Regelaars voor eenvoudige toepassingen

Het gebruiksvriendelijke instapmodel regelaar voor eenvoudige toepassingen. De ALPHA2-regelaars bieden een eenvoudige, betrouwbare regeling voor diverse automatiseringstoepassingen, waaronder verlichting, airconditioning, beveiligingssystemen en temperatuur- en waterregeling.

Regelaars voor eenvoudige toepassingen

Bewegingsregelaars

Een controller die uiterst precies bewegingen stuurt. De servomotor wordt bestuurd door het hogesnelheidsservonetwerk SSCNET waardoor er eenvoudig een complexe synchrone besturing mogelijk is.

Bewegingsregelaars

Computerized Numerical Controllers—CNC’s

CNC’s vormen het hart van machinale bewerkingssystemen, die in de maakindustrie over het algemeen de “moedermachine” worden genoemd. De CNC’s van Mitsubishi Electric zijn uitgerust met de nieuwste CPU’s en optische hogesnelheidsservonetwerken, zodat met hoge snelheid en grote precisie kan worden gewerkt. Ze dragen bij aan de productieverhoging in de auto- en IT-sector, en in een groot aantal andere takken van industrie.

Computerized Numerical Controllers—CNC’s

Aandrijfproducten

AC-servomotoren - MELSERVO

MELSERVO-systemen combineren een servomotor en -versterker en zijn ideaal voor de besturing van de bewegende delen van verschillende machines en apparatuur (snelheid, koppel, uitlijning, locus enz.). Als aandrijving van industriële machines dragen ze bij aan de ontwikkeling van concurrerende apparatuur.

AC-servomotoren - MELSERVO

Omvormers - FREQROL

Met de FREQROL-serie universele omvormers kan de snelheid van driefaseninductiemotoren snel en gemakkelijk worden aangepast. Een uitgebreid assortiment biedt optimale controle en energiebesparing in een breed scala aan machines.

Omvormers - FREQROL

Visualisatie

Mens-machine interfaces (HMI) - GOT

Mens-machine interfaces (HMI) - GOT De GOT-serie HMI’s is ontworpen voor maximale inzetbaarheid. De interfaces voorzien in de behoefte van de klant om efficiëntie en productie te verhogen, en creëren toegevoegde waarde omdat de klant informatie kan bekijken van PLC’s, CNC’s en andere FA-producten, en verschillende gegevens via de HMI’s kan wijzigen.

Mens-machine interfaces (HMI) - GOT

SCADA (MAPS)

De Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) is een life-cycle-softwaretool die meerwaarde biedt voor de volledige waardeketen. Hij verhelpt de tekortkomingen van de meeste PLC SCADA integratietools en is dus van waarde in de engineering- en integratiefase.

SCADA (MAPS)

Industriële robots

Industriële robots - MELFA

Kleinere, lichtere en snellere robots die zwaardere lasten aankunnen, zowel qua gewicht als qua functionaliteit. Geavanceerde ontwikkelingen bij Mitsubishi Electric omvatten de toevoeging van een speciale motor en besturing die is voorzien van een T64-bit RICS-chipset. Modellen uit het productassortiment worden nu uitgerust met een botsdetectiefunctie en worden gebruikt bij de automatisering van een toenemend aantal productiefaciliteiten, en leiden zo tot meer toegevoegde waarde.

Industriële robots - MELFA

Laagspanningsdistributieproducten

Laagspanningsvermogenschakelaars

De vermogenschakelaars zonder zekeringen en de aardlekschakelaars van Mitsubishi Electric voldoen aan buitenlandse normen, waaronder Europese en Chinese normen. Een uitgebreid assortiment producten, waaronder de nieuwe milieuvriendelijke WS-V-serie, voldoet aan de eisen van onze klanten op het gebied van energie- en ruimtebesparing.

Laagspanningsvermogenschakelaars

Schakelaars en startmotoren

Elektromagnetische schakelaars worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van machinewerktuigen, airconditioning, verlichting enz. Mitsubishi Electric biedt een ruim assortiment schakelaars die geschikt zijn voor verschillende besturingstoepassingen.

Schakelaars en startmotoren

Energiebewakingsproducten

Energiebeheermeters

Het ruime assortiment meetapparatuur van Mitsubishi Electric is geschikt voor verschillende toepassingen, zoals kwantificeren, meten, weergave, opname en bewaking van elektriciteit, stroom en spanning in installaties en gebouwen.

Energiebeheermeters

Bewerkingsmachines

Laserbewerkingsmachines

Mitsubishi Electric heeft een enorm assortiment laserbewerkingsmachines, van 2-dimensionale bewerkingseenheden tot 3-dimensionale machines voor het boren van gaten en voor grote werkstukken. Stuk voor stuk bieden ze ongekende precisie en snelheid bij het verwerken van verschillende materialen in vrijwel alle vormen en maten. Een full service-systeem staat voor u klaar, compleet met productconsulten, training, programmeersoftware op maat, after-sales service en meer. Afkomstig van een toonaangevende speler in de markt, bieden deze producten kortere verwerkingstijden, indrukwekkende energiebesparingen en verbazingwekkende oppervlakteafwerkingskwaliteit.

  • 2D-laserbewerkingsmachines
  • 3D-laserbewerkingsmachines
  • Laserboormachines
Laserbewerkingsmachines

Elektrische-ontladingsmachines (EDM)

De ultramoderne EDM’s van Mitsubishi Electric worden gebruikt in de productieprocessen van medische apparatuur, halfgeleiders, elektronische apparatuur en meer. Talloze innovatieve technologieën zijn geïntegreerd om een uiterst precieze, snelle verwerking te garanderen die niet alleen zorgt voor meer productietoepassingen, maar ook bijdraagt aan de fabricage van betrouwbare, hoogwaardige producten die optimaal presteren.

  • Zinkvonk-EDM
  • Draadvonk-EDM
  • EDM’s voor het boren van kleine gaten
  • Micro Spark Coating - MS-coating
Elektrische-ontladingsmachines (EDM)