Airconditioningsystemen

Airconditioningsystemen

Mitsubishi Electric is wereldleider op het gebied van airconditioningsystemen voor residentieel, commercieel en industrieel gebruik. Geconfronteerd met de uitdaging om airconditioningsystemen te ontwerpen die onder de zeer verschillende klimaatomstandigheden die in Japan heersen een uitmuntend resultaat leveren, ontwikkelen onze technici verbazingwekkend geavanceerde en toch duurzame machines en systemen die in staat zijn in vrijwel alle klimaatomstandigheden ter wereld continu te functioneren. Elk product op zichzelf is een verbazingwekkend staaltje vakmanschap, dat jarenlang rustig zijn werk doet, weinig energie verbruikt een minimale gevolgen voor het milieu heeft.

Productassortiment

Airconditioning voor ruimtes

Een uitgebreid assortiment ontwerpen voor binnen-units en vermogens van buiten-units zorgt voor flexibiliteit zodat aan de meest extreme airconditioningbehoeften kan worden voldaan. Van esthetische ontwerpen die zowel aan de muur kunnen worden bevestigd als op de vloer worden geplaatst, tot in het plafond verwerkte cassettes, er is een overvloed aan mogelijkheden zodat er voor vrijwel elk interieur een gepast ontwerp is. Veel van deze systemen zijn uitgerust met de “l-see sensor”, een originele technologie van Mitsubishi Electric die zorgt voor een betere besturing van de airconditioning. Deze wordt gecombineerd met andere ongeëvenaarde energiebesparende en geluiddempende technologieën en leiden tot airconditioners die optimale prestaties en comfort leveren, ongeacht de ruimte waarin ze worden geïnstalleerd.

Airconditioning voor ruimtes

Pakket-airconditioners - Mr. Slim

De Mr. Slim-serie van kleine tot middelgrote airconditioners van het split unit-type hebben als voordeel dat ze compact en toch krachtig zijn; een combinatie die zorgt voor uitstekende prestaties en gemakkelijke installatie. De serie is beschikbaar een in aantal combinaties van capaciteit en ontwerp, en is ideaal voor het creëren van een "best match"-systeem afgstemd op uw airconditioningwensen. Machines op basis van omvormers beloven een stille werking die in de branche ongeëvenaard is en een hoge prestatiecoëfficiënt (COP).

Pakket-airconditioners - Mr. Slim

Variable Refrigerant Flow (VRF)-systemen - City Multi

De VFR-systemen van Mitsubishi Electric bieden de luxe van een verdeelde luchtstroom en de individuele besturing van binnen-units. Flexibele installatie en een ruime keus aan ontwerpen voor de binnen-units en capaciteiten voor de buiten-units garanderen een “best match”-oplossing voor uw airconditioningwensen, zelfs voor de meest uiteenlopende behoeften. Aandacht voor het milieu tijdens de ontwikkeling heeft geleid tot de productie van krachtige, compacte units met een zeer laag energieverbruik, een hoge COP en die bijdragen aan maximaal comfort in de ruimte.

Variable Refrigerant Flow (VRF)

Ventilatoren - Lossnay

De unieke Lossnay-warmtewisselingstechnologieën ontwikkeld door Mitsubishi Electric helpen de lucht in een ruimte te verversen, zonder dat de temperatuur en luchtvochtigheid hierdoor al te zeer veranderen. De kern van de Lossnay bestaat uit een membraan van speciaal bewerkt papier dat tot een kruisstroom-lamelstructuur is samengeperst. De geavanceerde warmtewisselings- en vochtdoorlaatbaarheidseigenschappen van het papier helpen bij het maximaliseren van de warmteterugwinning op het moment dat lucht door het element wordt gecirculeerd. Het resultaat is een aanzienlijke energiebesparing en een comfortabelere binnenomgeving. Lossnay-ventilatoren kunnen los worden gebruikt of in combinatie met andere airconditioning-/ventilatiesystemen.

Ventilatoren - Lossnay

Luchtgordijnen

Om te voldoen aan de behoeften van winkels met een open voorpui, winkels in winkelcentra, gebouwencomplexen of zaken die direct op straatniveau liggen, heeft Mitsubishi Electric een assortiment hoogwaardige luchtgordijnen ontwikkeld. Deze systemen creëren een luchtmuur die het interieur beschermt tegen temperatuurschommelingen, luchtverontreiniging enz. Onze systemen zijn zowel stil als krachtig en vormen een energiezuinige oplossing voor een aangename binnenomgeving die schoon en comfortabel is.

Luchtgordijnen

Compressoren

Mitsubishi Electric produceert een assortiment krachtige roterende compressoren die zijn ontworpen voor uiteenlopende toepassingen en die zelfs in barre omstandigheden soepel hun werk doen. Onze moderne Scroll-compressoren maken gebruik van een “Frame Compliance Mechanism (FCM)”, een geavanceerde technologie die energieverbruik optimaliseert en wrijving vermindert; daardoor treden er minder trillingen op, gaat het apparaat langer mee en wordt een geluidsarme werking gegarandeerd. Deze compressoren, met hun superieure prestaties en lange levensduur, zijn geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen waaronder airconditioning- en verwarmingssystemen.

Compressoren